수축 슬리브

Go to Product Detail Page for item 0800374
WMS 3,2 (30X5)R - 수축 슬리브
WMS 3,2 (30X5)R - 수축 슬리브
0800374

수축 슬리브, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 케이블 직경 범위: 1 ... 3.2 mm, 절취선 있음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 500, 텍스트 필드 높이: 5 mm, 텍스트 필드 폭: 30 mm

Go to Product Detail Page for item 0801012
WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL YE - 수축 슬리브
WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL YE - 수축 슬리브
0801012

수축 슬리브, 롤, 노란색(RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, 케이블 직경 범위: 1.5 ... 3.2 mm, 절취선 있음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 2000, 텍스트 필드 높이: 5 mm, 텍스트 필드 폭: 30 mm

Go to Product Detail Page for item 0833207
WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL YE - 수축 슬리브
WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL YE - 수축 슬리브
0833207

수축 슬리브, 롤, 노란색(RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, 케이블 직경 범위: 19.1 ... 38.1 mm, 절취선 없음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 375, 텍스트 필드 높이: 60 mm, 텍스트 필드 폭: 60 mm

Go to Product Detail Page for item 0803923
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 수축 슬리브
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 수축 슬리브
0803923

수축 슬리브, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, 케이블 직경 범위: 1 ... 3.2 mm, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 1, 롤 길이: 1.8 m, 텍스트 필드 높이: 3.1 mm, 텍스트 필드 폭: 1800 mm, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다

Go to Product Detail Page for item 0803926
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 수축 슬리브
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 수축 슬리브
0803926

수축 슬리브, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, 케이블 직경 범위: 3.2 ... 9.5 mm, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 1, 롤 길이: 1.8 m, 텍스트 필드 높이: 12.8 mm, 텍스트 필드 폭: 1800 mm, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다

Go to Product Detail Page for item 0803925
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 수축 슬리브
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 수축 슬리브
0803925

수축 슬리브, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, 케이블 직경 범위: 2.1 ... 6.4 mm, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 1, 롤 길이: 1.8 m, 텍스트 필드 높이: 8.2 mm, 텍스트 필드 폭: 1800 mm, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다

Go to Product Detail Page for item 0803924
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 수축 슬리브
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 수축 슬리브
0803924

수축 슬리브, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, 케이블 직경 범위: 1.6 ... 4.8 mm, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 1, 롤 길이: 1.8 m, 텍스트 필드 높이: 5.4 mm, 텍스트 필드 폭: 1800 mm, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다