STEP POWER 전원 공급 장치 - 빌딩 기술용
플랫 전원 공급 장치는 특히 배전반 및 플랫 제어 패널에 적합하도록 설계되었습니다. 전원 공급 장치는 다양한 성능 클래스 및 전체 폭의 24 V DC 출력 전압과 특수 전압 5, 12, 15 및 48 V DC로 제공됩니다. 높은 효율성 및 낮은 대기 손실을 통해 높은 수준의 전원 효율을 보장합니다.
STEP-PS/277AC/24DC/3.5
-
전원 공급 장치
2904945
DIN 레일 전원 공급 장치 24 V DC/3.5 A, 1차 전환 모드, 단상
제품의 세부 정보
cUL Recognized
승인 ID: FILE E 214596UL 승인됨
승인 ID: FILE E 214596IECEE CB 인증제도
승인 ID: DK-43974-ULEAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB 인증제도
승인 ID: NL2-021192UL Listed
승인 ID: E123528cUL Listed
승인 ID: E123528호환 가능한 제품
이점
간편하게 DIN 레일에 스냅하거나 레벨 표면에 스크류로 고정할 수 있는 유연한 마운팅
500,000 시간 이상의 높은 MTBF(Mean Time Between Failures) 및 U/I 특성 곡선으로 인한 안정적인 전원 공급
최대 에너지 효율성 및 매우 낮은 유휴 손실로 인한 에너지 절약