배전반용 STEP POWER 파워 서플라이. 푸쉬-인 연결 기술이 적용된 STEP POWER 파워 서플라이는 인텔리전트 빌딩 자동화를 위한 전문적인 솔루션입니다. 컴팩트한 이 장치는 유연하게 적용할 수 있는 경제적인 공간 절약형 솔루션입니다.
STEP3-PS/1AC/15DC/4/PT
-
전원 공급 장치
1170956
1차 전환 전원 공급 장치 STEP POWER, 푸쉬인 연결, DIN 레일 또는 직접 마운팅, 입력: 1상, 출력: 15 V DC / 4 A, 다음에서 조정 가능 9 V DC ... 16.5 V DC
제품의 세부 정보
| AC 작동 | |
| 공급 시스템 구성 | 스타 네트워크 (TN, TT, IT (PE)) |
| 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
| 경감 | < 100 V AC ... 85 V AC (1 %/V) |
| 일반적인 국가 그리드 전압 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 공급 전압의 전압 타입 | AC |
| 돌입 전류 | 타입 35 A (25 °C) |
| 돌입 전류 적분(I2t) | 타입 0.6 A2s |
| 주파수 범위 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 주전원 버퍼링 시간 | 타입 30 ms (120 V AC) |
| 타입 130 ms (230 V AC) | |
| 전류 소모량 | 1.2 A (100 V AC) |
| 0.64 A (240 V AC) | |
| 보호 회로 | 트랜션트 서지 보호; 배리스터 |
| 스위치-온 시간 | 타입 2 s |
| 장치 주전원 퓨즈 | 4 A 내부(장치 보호) slow-blow |
| 권장되는 입력 보호용 차단기 | 6 A ... 16 A (특성 B, C, D, K) |
| PE에 대한 방전 전류 | < 0.25 mA |
| DC 작동 | |
| 입력 전압 범위 | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +10 % |
| 120 V DC ... 150 V DC ±10 % (UL) | |
| 경감 | < 110 V DC ... 88 V DC (1 %/V) |
| 공급 전압의 전압 타입 | DC |
| 전류 소모량 | 0.61 A (110 V DC) |
| 0.26 A (250 V DC) | |
| 효율성 | > 90 % (120 V AC) |
| > 90 % (230 V AC) | |
| Efficiency Level | VI |
| 정격 출력 전압 | 15 V DC |
| 출력 전압의 설정 범위(USet) | 9 V DC ... 16.5 V DC (> 15 V DC, 일정 용량 제한) |
| 정격 출력 전류(IN) | 4 A |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 무부하 증명 | 예 |
| 경감 | > 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| 파고율 | 타입 3.69 |
| 타입 4.17 | |
| 출력 전원(PN) | 60 W |
| 병렬 연결 | 예, 다이오드를 사용한 이중화 및 전력 증가용 |
| 직렬 연결 | 예, 증가한 출력 전압의 경우 |
| 피드백 전압 저항 | ≤ 25 V DC |
| 출력에서 과전압 방지(OVP) | < 25 V DC |
| 잔류 리플 | 타입 100 mVPP |
| 제어 편차 | < 0.5 % (정적 부하 변경 10% ... 90%) |
| < 4 % (동적 부하 변경10% ... 90%(10 Hz)) | |
| < 0.1 % (입력 전압 변경 ±10 %) | |
| 상승 시간 | 타입 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| 최소 무부하 전력 손실 | < 0.21 W (120 V AC) |
| 최대 무부하 전력 손실 | < 0.21 W (230 V AC) |
| 최소 정격 부하 전력 손실 | < 6.9 W (120 V AC) |
| 전력 손실 정격 부하 최대 | < 6.5 W (230 V AC) |
| 통합 퓨즈 보호 | 아니오 |
| 퓨즈 보호 (2차측) | 전자 |
| 입력 | |
| 핀 | 1.x |
| 연결 기술: 핀 | |
| 포지션 마킹 | 1.1, 1.2 (L), 1.3, 1.4 (N) |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 (단자대) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선 (권장) | 1 mm² (권장) |
| 연선 (Klemme) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 (empfohlen) | 1 mm² (권장) |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 1 mm² (권장) | |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (권장) | |
| AWG (권장) | 17 |
| AWG (단자대) | 24 ... 12 (Cu) |
| 스트리핑 길이 (starr/flexibel) | 10 mm (단선/연선) |
| 스트리핑 길이 (Aderendhülse) | 10 mm (페룰) |
| 출력 | |
| 핀 | 2.x |
| 연결 기술: 핀 | |
| 포지션 마킹 | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선 (권장) | 1 mm² (권장) |
| 연선 (Klemme) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 (empfohlen) | 1 mm² (권장) |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 (단자대) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 (권장) | 1 mm² (권장) |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 (단자대) | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 (권장) | 1 mm² (권장) |
| AWG (권장) | 17 |
| AWG (단자대) | 24 ... 12 (Cu) |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| LED 시그널링 | |
| 시그널링 타입 | LED |
| 신호 임계값 | > 0.9 x UMin (UMin = 15 V DC) (LED가 녹색으로 켜짐) |
| < 0.9 x UMin (UMin = 15 V DC) (LED 꺼짐) | |
| 단계 수 | 1 |
| 절연 전압 입력/출력 | 4 kV AC (타입 테스트) |
| 3.75 kV AC (일반 테스트) |
| 제품 타입 | 전원 공급 |
| 제품군 | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1427000 h (25 °C) |
| > 868000 h (40 °C) | |
| > 608000 h (50 °C) | |
| 환경 보호 지침 | RoHS 지침 2011/65/EU |
| WEEE | |
| 범위 | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | II (폐쇄형 컨트롤 캐비닛) |
| 과전압 카테고리 (EN 61010-1) | II (≤ 4000 m) |
| 과전압 카테고리 (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| 오염등급 | 2 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 54 mm |
| 높이 | 90 mm |
| 깊이 | 61 mm |
| 깊이 (장치 깊이(DIN 레일 마운팅)) | 55 mm (장치 깊이(DIN 레일 마운팅)) |
| 치수 도면 |
|
| 수평 간격 | 3 HP (DIN 43880) |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 30 mm / 30 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 또는 직접 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능: 가로 0 mm, 세로 30 mm |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| 보호 코팅 있음 | 아니오 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 (하우징, 단자대, 베이스 래치) |
| 하우징 제품 | 플라스틱 |
| 하우징 소재 | PC |
| 풋 래치 소재 | Polyamid |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(스타트업 타입 테스트됨) | -25 °C |
| 최대 고도 | ≤ 4000 m (> 2000 m ,경감: 10 %/1000 m) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (응축 없음) |
| 충격(작동) | 18 ms, 30g, 공간 방향당 (IEC 60068-2-27) |
| 진동(작동) | < 15 Hz, 진폭 ±2.5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2.3g, 90 min. | |
| 온도 코드 | T4 (-10 ... +70 °C; > 50 °C, Derating: 2 %/K) |
| 안전 초저전압 | |
| 표준 명칭 | 안전 초저전압 |
| 표준/사양 | IEC 61010-1 (SELV) |
| 보호 초저전압 | |
| 표준 명칭 | 보호 초저전압 |
| 표준/사양 | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| 안전 절연 | |
| 표준 명칭 | 안전 절연 |
| 표준/사양 | IEC 61558-2-16 |
| 저전압 파워 서플라이, DC 출력 | |
| 표준 명칭 | 저전압 전원 공급 장치, DC 출력 |
| 표준/사양 | EN 61204-3 |
| 측정, 제어 및 실험실 사용을 위한 전기 장비의 세이프티 요구 사항 | |
| 표준 명칭 | 측정, 제어 및 실험실 사용을 위한 전기 장비의 세이프티 요구 사항 |
| 표준/사양 | IEC 61010-1 |
| 가정용 및 이와 유사한 전기 기구 - 세이프티 | |
| 표준 명칭 | 가정용 및 이와 유사한 목적을 위한 전기 장치의 세이프티 |
| 표준/사양 | DIN EN 60335-1 |
| 전기차 전도성 충전 시스템 - 파트 21-2: 오프 보드 전기 차량 충전 시스템에 대한 EMC 요구 사항 | |
| 표준 명칭 | 전기 차량 전도성 충전 시스템 - 파트 21-2: 오프 보드 전기 차량 충전 시스템에 대한 EMC 요구 사항 |
| 표준/사양 | IEC 61851-21-2 |
| 참고 | 클래스 B |
| UL | |
| 마킹 | UL 1310 Class 2 Power Units |
| UL | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 방출 간섭 | EN 61000-6-3(주거용 및 상업용) 및 EN 61000-6-4(산업용)에 따른 노이즈 방출 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 도전 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(클래스 B) | |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(클래스 B) | |
| 고조파 전류 | |
| 표준/규정 | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2(클래스 A) | |
| 플리커 | |
| 표준/규정 | EN 61000-3-3 |
| 주파수 범위 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 6 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주파수 범위 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 비대칭 4 kV (테스트 레벨 4) |
| 출력 | 비대칭 2 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 대칭 2 kV (테스트 레벨 4) |
| 비대칭 4 kV (테스트 레벨 4) | |
| 출력 | 대칭 1 kV (테스트 레벨 3) |
| 비대칭 2 kV (테스트 레벨 3) | |
| 주석 | 기준 A |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력 | 비대칭 |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
| 전압 강하 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-11 |
| 전압 | 230 V AC |
| 주파수 | 50 Hz |
| 전압 강하 | 70 % |
| 기간 수 | 25개 기간 |
| 추가 텍스트 | 클래스 3 |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 강하 | 40 % |
| 기간 수 | 10개 기간 |
| 추가 텍스트 | 클래스 3 |
| 주석 | 기준 B |
| 전압 강하 | 0 % |
| 기간 수 | 1개 기간 |
| 추가 텍스트 | 클래스 3 |
| 주석 | 기준 A |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 기준 C | 장치가 자동으로 수정하거나 작동 부품을 작동시켜 복원할 수 있는 작동 동작에 대한 일시적 부작용. |
| 항목 번호 | 1170956 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMPH12 |
| GTIN | 4063151195359 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 255.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 240.7 g |
| 관세 번호 | 85044095 |
| 원산지 | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
IECEE CB 인증제도
승인 ID: SI-12768| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | b50232df-aaa4-453d-ad49-101bc59fe56d |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 7.418 kg CO2e |
이점
무부하 및 부분 부하 작동에서 최고 수준의 효율성을 제공하는 에너지 절약(효율성 레벨 VI)
향상된 성능(최대 100%)과 함께 슬림한 설계로 인해 컨트롤 캐비닛에서 공간 절약
가정용 인증(EN 60335)을 받아 가정용 애플리케이션에서 사용 가능
이중 단자점이 있는 45° 각도의 공구가 필요 없는 푸쉬-인 연결 기술을 사용한 빠르고 쉬운 스타트업
유연한 마운팅: DIN 레일에 스냅 또는 레벨 표면에 스크류로 고정