POTI SEALING PLUG - 폐쇄 캡
POTI SEALING PLUG
-
폐쇄 캡
1175957
전위차계 개방부를 밀폐하여 조작(DC 출력 전압 조정)을 방지하기 위한 밀폐 플러그
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
밀폐 플러그
치수
폭
4.5 mm
높이
6 mm
깊이
4.5 mm
길이
4.5 mm
소재 사양
소재
폴리카보네이트 PC
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
상용 데이터
항목 번호
1175957
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CMPSZ9
GTIN
4063151206123
개당 중량(패키지 포함)
0.118 g
개당 중량(패키지 제외)
6.8 g
관세 번호
85389099
원산지
VN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27140805
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC000032
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300