배전반용 STEP POWER 전원 공급 장치
STEP POWER 전원 공급 장치 제품군은 빌딩 자동화를 위해 특별히 개발되었습니다. 낮은 유휴 손실 및 높은 효율성을 바탕으로 최고 수준의 에너지 효율성을 보장합니다. 유연한 사용이 가능하며 DIN 레일에 스냅하거나 표면에 스크류로 고정할 수 있습니다.
STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75
-
전원 공급 장치
2868648
DIN 레일 마운트용 1차 전환 STEP POWER 전원 공급 장치, 입력: 단상, 출력: 24 V DC/1.75 A
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 214596IECEE CB 인증제도
승인 ID: DK-36104-M1-ULEAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764NK
승인 ID: TA24454MEAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
승인 ID: E123528cUL Listed
승인 ID: E123528BSH
승인 ID: 581ABS
승인 ID: 23-2446587-PDADNV
승인 ID: TAA00001YDIECEE CB 인증제도
승인 ID: NL2-021195EAC
승인 ID: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
간편하게 DIN 레일에 스냅하거나 레벨 표면에 스크류로 고정할 수 있는 유연한 마운팅
500,000 시간 이상의 높은 MTBF(Mean Time Between Failures) 및 U/I 특성 곡선으로 인한 안정적인 전원 공급
최대 에너지 효율성 및 매우 낮은 유휴 손실로 인한 에너지 절약