STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2 - 전원 공급 장치
2868664

DIN 레일 마운트용 1차 전환 STEP POWER 전원 공급 장치, 입력: 단상, 출력: 24 V DC/4.2 A

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

간편하게 DIN 레일에 스냅하거나 레벨 표면에 스크류로 고정할 수 있는 유연한 마운팅
500,000 시간 이상의 높은 MTBF(Mean Time Between Failures) 및 U/I 특성 곡선으로 인한 안정적인 전원 공급
최대 에너지 효율성 및 매우 낮은 유휴 손실로 인한 에너지 절약