IP67 보호 등급의 TRIO POWER 파워 서플라이는 현장에서 부하에 직접 설치하는 데 이상적입니다. 내후성 설계가 적용된 다이캐스트 알루미늄 하우징을 사용하는 이 장치는 열악한 주변 조건에서도 높은 시스템 가용성을 보장합니다. IP67 보호 등급의 TRIO POWER 파워 서플라이를 현장에 설치하면 케이블 길이를 줄이고 컨트롤 캐비닛 내부의 공간을 확보할 수 있습니다.
1차 전환 전원 공급 장치 TRIO POWER, 푸쉬-인 스프링 연결방식 IPD 패널 피드스루, 패널 마운팅, 입력: 1상, 출력: 24 V DC / 3.75 A