T 분배기, CANopen®, DeviceNet™, 5-핀, 비차폐, 소켓 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A 및 플러그 직선 M12, 코딩: A, 병렬 분배기
M8, M12 및 AS-Interface 연결용 분배기
분배기를 사용하여 특정 요구 사항에 따라 케이블링을 설계합니다. M8 및 M12에서 AS-Interface까지의 광범위한 배선 버전 및 설계를 제공합니다. 요청 시 개별 솔루션을 구현할 준비가 되어 있습니다. 신호 분배, 데이터 및 전력 또는 다양한 인터페이스 조정을 위한 최대로 다양한 옵션을 제공합니다.
Y 분배기, 4-핀, 비차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A 및 소켓 직선 M12, 코딩: A
T 분배기, 5-핀, 비차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A 및 소켓 직선 M12, 코딩: A, 병렬 분배기
Y 분배기, 4-핀, 비차폐, 플러그 직선 M8, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M8, 코딩: A 및 소켓 직선 M8, 코딩: A, 병렬 분배기
Y 분배기, 4-핀, 비차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M8, 코딩: A 및 소켓 직선 M8, 코딩: A
Y 분배기, 3-핀, 비차폐, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 있음 3개의 LED 및 소켓 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 있음 3개의 LED
T 분배기, PROFIBUS DP (12 Mbps), 5-핀, 차폐, 소켓 직선 M12, 코딩: B, 켜짐 플러그 직선 M12, 코딩: B 및 플러그 직선 M12, 코딩: B
Y 분배기, 5-핀, 비차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A 및 소켓 직선 M12, 코딩: A, 병렬 분배기
Y 분배기, 4-핀, 비차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A, 핀 2+4 브리지됨 및 소켓 직선 M12, 코딩: A, 핀 2+4 브리지됨
AS-Interface 분배기, 높은 수준의 보호, 2개의 플랫 리본 전선에서 선단 탈피 처리가 있는 2.0 m PUR 라운드 케이블로 분기용
이점
- 신호 분배 및 번들을 통한 잠재적인 비용 절감
- 하이-핀 버전을 사용하는 공간 절약형 케이블링
- 안정적인 신호 전송 및 분배를 위한 360° 차폐가 있는 차폐 분배기
- 어댑터 및 분배기를 사용한 새 장치의 유연한 통합
- 몰딩된 케이블이 있는 분배기를 사용한 더 적은 수의 인터페이스
- 요청 시 원하는 케이블 길이의 고객 맞춤형 분배기 제공