11세대 Intel® 프로세서 및 최대 64 GB RAM이 장착되고 2개의 M.2 2280 SSD를 지원하는 IP66 등급 산업용 패널 PC(PPC). 무선 LAN을 포함한 다양한 I/O 옵션이 제공됩니다.
패널 PC
데이터를 수집, 처리, 측정, 제어 및 시각화하기 위한 확장 가능한 현대적인 패널 PC의 이점을 누리십시오. 터치 패널 PC는 모든 시각화 솔루션의 명함입니다. IP65 또는 IP69K 보호 등급의 플러시 마운팅 또는 지지대 암 버전으로 설계된 모든 산업용 패널 PC는 견고성, 성능 및 첨단 터치 기술을 특징으로 합니다.
Intel® Core™·프로세서 및 멀티 터치 정전식 풀 HD 디스플레이가 장착된 완전 밀폐형 IP65 산업용 PC. VESA, 폴 또는 암 마운트용으로 설계됨.
IP66 보호 VL3 패널 PC, 12" PCAP 터치스크린, Intel Atom® x6413E 프로세서, 16GB RAM, 120GB 대량 저장소
Intel® Pentium®·또는·Celeron® 프로세서 및 멀티 터치 정전식 풀 HD 디스플레이가 장착된 완전 밀폐형 IP65 산업용 PC. VESA, 폴 또는 암 마운트용으로 설계됨.
구성 가능한 견고한 패널 PC, 햇빛 아래서도 읽을 수 있는 디스플레이(아날로그 저항막 방식 또는 PCAP 터치 기술), IP66 보호 수준의 폐쇄형 하우징(전면부/후면부) 및 확장된 온도 범위 있음. 구성 가능: 디스플레이, 데이터 저장소, 운영 체제 등.
IP66 보호 VL3 패널 PC, 12" PCAP 터치스크린, Intel Atom® x6211E 프로세서, 8GB RAM, 60GB 대량 저장소
10.1” 및 12.1” PCAP 화면 옵션, Intel Atom® x6211E 또는 x6413E 프로세서, 구성 가능한 RAM 및 NVMe 저장 옵션이 장착된 구성 가능한 패널 PC입니다. 추가 구성 옵션에는 대량 저장소 확장, WLAN 및 추가 Ethernet 포트와 같은 연결성 옵션이 포함됩니다.
IP66 보호 VL3 패널 PC, 10" PCAP 터치스크린, Intel Atom® x6211E 프로세서, 8GB RAM, 60GB 대량 저장소
IP66 보호 VL3 패널 PC, 10" PCAP 터치스크린, Intel Atom® x6413E 프로세서, 16GB RAM, 120GB 대량 저장소
피닉스컨택트 패널 PC의 이점
- 10″에서 21″ 크기의 디스플레이가 있는 모든 시스템에 적합
- 산업 환경에서 정밀한 터치 지점 감지를 구현하는 최신 투영형 정전식 터치스크린: 습하고 젖은 환경은 물론이고 장갑을 착용한 상태에서도 조작 가능
- 고성능 및 높은·에너지 효율성의 최신 세대 Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® 또는 Core™ i 프로세서를 통해 사용자 요구에 최적화된 처리 성능 제공
- 산업용 등급의 팬리스 설계와 움직이는 부품이 없는 구조를 통해 높은 시스템 가동 효율성 제공
- 추가 Ethernet 포트와 같은 옵션 확장 카드를 통한 유연한 확장
- TPM 2.0을 통한 보안 하드웨어 옵션
Valueline: 차세대 산업용 PC
VL3 패널 PC: 하나의 장치에 인텔리전트 시각화 및 제어 기능 통합
VL3 패널 PC는 강력한 PC 기술과 최신 HMI를 하나의 컴팩트한 솔루션에 결합한 제품입니다. 높은 컴퓨팅 성능 덕분에 기계 작동, 공정 시각화, 데이터 수집 및 에지 컴퓨팅 애플리케이션에 이상적입니다. 기본 탑재된 멀티 터치 디스플레이는 직관적인 조작성을 보장하고, HMI 및 SCADA 애플리케이션을 최적의 화면으로 구현합니다. 다양한 크기의 디스플레이와 강력한 프로세서와 유연한 인터페이스를 갖춘 이 패널 PC는 기존의 자동화 환경에 매끄럽게 통합될 수 있습니다. 이 견고한 장치는 기계 및 시스템의 디지털화를 위한 신뢰할 수 있는 플랫폼을 제공하며, 사용 현장에서 직접 시각화, 제어 및 데이터 처리를 수행할 수 있도록 합니다.
현대적인 HMI 및 시각화 애플리케이션을 위한 BL2 패널 PC
BL2 패널 PC를 사용하면 기계에서 직접 강력한 조작 및 시각화 솔루션을 구현할 수 있습니다. 이 산업용 패널 PC는 멀티 터치 기술, 강력한 연산 성능, 그리고 IP65 등급의 견고한 디자인을 하나의 컴팩트한 장치에 결합한 제품입니다 이 장치들은 HMI 애플리케이션, 공정 시각화, 기계 제어 및 현대적인 자동화 시스템과의 통합에 매우 이상적입니다. 유연한 하드웨어 옵션과 용이한 통합성 덕분에, BL2 패널 PC는 디지털 팩토리를 위한 미래 지향적인 솔루션을 제공하며 효율적인 운영과 투명한 생산 공정을 지원합니다.