VL3 PPCS
-
패널 PC
1644121
10.1” 및 12.1” PCAP 화면 옵션, Intel Atom® x6211E 또는 x6413E 프로세서, 구성 가능한 RAM 및 NVMe 저장 옵션이 장착된 구성 가능한 패널 PC입니다. 추가 구성 옵션에는 대량 저장소 확장, WLAN 및 추가 Ethernet 포트와 같은 연결성 옵션이 포함됩니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 제품 타입 | 패널 PC |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 중량 | 3.7 kg (10" 디스플레이) |
| 4.3 kg (12" 디스플레이) | |
| 컴퓨터 데이터 | |
| 프로세서 | Intel® Atom® x6211E 1.3 GHz |
| Intel® Atom® x6413E 1.5 GHz | |
| Trusted Platform Module | fTPM 2.0 |
| 운영 체제 | 운영 체제 없음 |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 X64 | |
| 주 메모리 | 8 GB LPDDR4 |
| 16 GB LPDDR4 | |
| 데이터 저장소 | 60 GB, 3D TLC |
| 120 GB, 3D TLC | |
| 60 GB, M.2 2280 SSD, M 키, SATA 3 | |
| 120 GB, M.2 2280 SSD, M 키, SATA 3 | |
| 240 GB, M.2 2280 SSD, M 키, SATA 3 | |
| 480 GB, M.2 2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 냉각 | 패시브 |
| Raid 시스템 | RAID 시스템 없음 |
| 디스플레이 | |
| 디스플레이 타입 | 25.7 cm / 10.1"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT | |
| 화면 해상도 | 1280 x 800 픽셀 (WXGA) |
| 디스플레이 포맷 | 16:9 |
| 터치 기술 | 정전 용량 방식(PCAP) |
| 디스플레이 조명 타입 | LED |
| 밝기 | 500 cd/m² |
| MTBF | 50,000시간 |
| 색상 스펙트럼 | 1,670만색 |
| 배터리 서비스 수명 | 5년(일반) |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC ±20% |
| 최대 전류 소모량 | 2.44 A (24 V DC) |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 예(배터리 지원) |
| 전원 공급 | |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.35 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.35 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 인터페이스 | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 옵션 인터페이스 | Ethernet(10/100/1000 Mbps) 2개, RJ45 |
| 1 x COM (RS-232/422/485) | |
| SATA 3용 M.2 2280 M 키 1개 | |
| 2x RSMA (WLAN) | |
| 2x SMA (4G/LTE) | |
| 마이크로 SIM 1개 | |
| 모니터 출력 | 1x DP++ 1.4 |
| 네트워크 | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN 칩셋 | Intel® I226-IT |
| 외부 치수(dimensions) | |
| 폭 / 높이 / 깊이 | 263 mm / 200 mm / 73 mm (10.1" 버전의 외부 치수) |
| 302 mm / 229 mm / 73 mm (12.1" 버전의 외부 치수) | |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 폭 / 높이 / 설치 깊이 | 252 mm / 189 mm / (10.1" 디스플레이의 설치 컷아웃) |
| 292 mm / 219 mm / (12.1" 디스플레이의 설치 컷아웃) | |
| 색상 (하우징) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 소재 전면부 플레이트 | 알루미늄 (자연 양극 산화 처리) |
| 하우징 소재 | 강판 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP66(전면부), IP20(후면부) |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 고도 | 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 충격 | 11 ms 임펄스에서 15g |
| 진동 (동작) | EN 60068-2-6에 따른 1g |
| 준수/인증 | |
| 적합성 | CE 적합성 |
| UL, 미국 / 캐나다 | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| 마운트 타입 | 패널 컷아웃 |
| VESA 홀더 | |
| 홀더 시스템 | VESA MIS-D 100 C |
| 항목 번호 | 1644121 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DRBAAB |
| 개당 중량(패키지 제외) | 3,000 g |
| 관세 번호 | 84714100 |
| 원산지 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
SI-RND-U1A - 데이터 인터페이스 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - 어댑터 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - 어댑터 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - 연결 케이블 2404774
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - PCB 커넥터 1966101
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - PCB 커넥터 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - PCB 커넥터 1751312
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - 커버 1452726
-
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS) - 패널 마운팅 플랜지 1289537
-
UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 전원 공급 장치 1110466
-
TRIO3-PS/1AC/24DC/5 - 전원 공급 장치 1159037
-
STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT - 전원 공급 장치 1088478
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - 전원 공급 장치 2904600
-
VL3 UPC 60 GB M.2 SSD KIT - 메모리 1536235
-
VL3 UPC 120 GB M.2 SSD KIT - 메모리 1536236
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - DC/DC 컨버터 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - DC/DC 컨버터 2910119
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - 소프트웨어 패키지 1766286
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - PCB 커넥터 1561300
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - 배터리 1289761