모든 TRIO POWER 파워 서플라이에는 멀티 컬러 LED와 집합 알람 접점을 통한 스마트 진단 기능이 있습니다. 이는 DC OK, 과부하 및 단락과 같은 모든 관련 상태를 알리는 데 사용됩니다. 다채널 장치 보호 기능이 통합된 장치와 진단 및 파라미터화를 위한 IO-Link 인터페이스가 있는 장치를 선택적으로 사용할 수 있습니다. 이 컴팩트한 장치는 설치 작업, 컨트롤 캐비닛의 공간 요구 사항 및 소재 비용을 줄여줍니다. 따라서 TRIO POWER 파워 서플라이는 하나의 장치에서 전원 안전성을 제공합니다.
TRIO3-PS/1AC/24DC/5
-
전원 공급 장치
1159037
1차 전환 전원 공급 장치 TRIO POWER, 푸쉬인 연결, DIN 레일 마운팅, 입력: 1상, 출력: 24 V DC / 5 A, 다음에서 조정 가능 24 V DC ... 28 V DC
제품의 세부 정보
| AC 작동 | |
| 공급 시스템 구성 | 스타 네트워크 (TN, TT, IT (PE)) |
| 정격 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
| 경감 | < 100 V AC (1 %/V) |
| 2.5 %/K, > 60 °C | |
| 전기 강도, 최대 | 300 V AC 15 s |
| 일반적인 국가 그리드 전압 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 공급 전압의 전압 타입 | AC |
| 돌입 전류 | < 33 A (25 °C) |
| 돌입 전류 적분(I2t) | < 0.55 A2s |
| 주파수 범위 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 주전원 버퍼링 시간 | 타입 28 ms (120 V AC) |
| 타입 28 ms (230 V AC) | |
| 전류 소모량 | 1.3 A (100 V AC) |
| 1.1 A (120 V AC) | |
| 0.6 A (230 V AC) | |
| 0.59 A (240 V AC) | |
| 보호 회로 | 트랜션트 보호; 배리스터 |
| 역률 | 0.93 (230 V AC) |
| 장치 주전원 퓨즈 | 6.3 A 내부(장치 보호) |
| 권장되는 입력 보호용 차단기 | 6 A ... 16 A (특성 B, C, D, K 또는 유사한 특성) |
| PE에 대한 방전 전류 | < 3.5 mA |
| DC 작동 | |
| 입력 전압 범위 | 100 V DC ... 240 V DC ±10 % |
| 160 V DC ... 240 V DC ±10 % (UL) | |
| 경감 | < 140 V DC (1 %/V) |
| 공급 전압의 전압 타입 | DC |
| 전류 소모량 | 1.29 A (100 V DC) |
| 0.53 A (240 V DC) | |
| 효율성 | 타입 93 % (120 V AC) |
| 타입 94 % (230 V AC) | |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 출력 전압의 설정 범위(USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, 일정 용량 제한) |
| 정격 출력 전류(IN) | 5 A |
| 동적 Boost(IDyn.Boost) | 최대 7.5 A (5 s) |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 무부하 증명 | 예 |
| 경감 | 60 °C ... 70 °C |
| 파고율 | 타입 1.72 (120 V AC) |
| 타입 1.89 (230 V AC) | |
| 출력 전원(PN) | 120 W |
| 출력 전원(PDyn. Boost) | 최대 180 W (5 s) |
| 병렬 연결 | 예, 증가된 효율성 및 이중화용 |
| 직렬 연결 | 예, 증가한 출력 전압의 경우(SELV 한도 준수) |
| 피드백 전압 저항 | ≤ 35 V DC |
| 출력에서 과전압 방지(OVP) | ≤ 35 V DC |
| 잔류 리플 | 타입 50 mVPP (공칭 값 사용) |
| 제어 편차 | < 1 % (부하 변경, 정적 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (부하 변경, 동적 10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (입력 전압 변경 ±10 %) | |
| 상승 시간 | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| 최소 무부하 전력 손실 | < 2.14 W (120 V AC) |
| 최대 무부하 전력 손실 | < 1.75 W (230 V AC) |
| 최소 정격 부하 전력 손실 | < 8.54 W (120 V AC) |
| 전력 손실 정격 부하 최대 | < 6.51 W (230 V AC) |
| 통합 퓨즈 보호 | 아니오 |
| 퓨즈 보호 (2차측) | 전자 |
| 입력 | |
| 핀 | 1.x |
| 연결 기술: 핀 | |
| 포지션 마킹 | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 (단자대) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 단선 (권장) | 1.5 mm² (권장) |
| 연선 (Klemme) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 (empfohlen) | 1.5 mm² (권장) |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 (단자대) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 (권장) | 1.5 mm² (권장) |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 (단자대) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 (권장) | 1.5 mm² (권장) |
| AWG (단자대) | 24 ... 12 (Cu) |
| AWG (권장) | 16 (권장) |
| 스트리핑 길이 (starr/flexibel) | 10 mm (단선/연선/페룰) |
| 출력 | |
| 핀 | 2.x |
| 연결 기술: 핀 | |
| 포지션 마킹 | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4, 2.5 (-) |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 (단자대) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 단선 (권장) | 1.5 mm² (권장) |
| 연선 (Klemme) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 (empfohlen) | 1.5 mm² (권장) |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 (단자대) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 (권장) | 1.5 mm² (권장) |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 (단자대) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 (권장) | 1.5 mm² (권장) |
| AWG (단자대) | 24 ... 12 (Cu) |
| AWG (권장) | 16 (권장) |
| 스트리핑 길이 (starr/flexibel) | 10 mm (단선/연선/페룰) |
| 신호 | |
| 핀 | 3.x |
| 연결 기술: 핀 | |
| 포지션 마킹 | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 (단자대) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 단선 (권장) | 0.5 mm² (권장) |
| 연선 (Klemme) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 (empfohlen) | 0.5 mm² (권장) |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 (단자대) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 (권장) | 0.5 mm² (권장) |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 (단자대) | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 (권장) | 0.5 mm² (권장) |
| AWG (단자대) | 24 ... 16 (Cu) |
| AWG (권장) | 20 (권장) |
| 스트리핑 길이 (starr/flexibel) | 10 mm (단선/연선/페룰) |
| LED 시그널링 | |
| 시그널링 타입 | LED DC OK - 신호 상태 작동(UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| 기능 | 시각적 작동 상태 디스플레이 |
| 색상 | 빨간색, 노란색, 녹색(멀티컬러 LED) |
| LED Off | 공급 전압 입력, AC 없음 (Off) |
| LED 켜짐(녹색), DC OK | UOut > 21 V DC 및 IOut < 0.9 x IN (On(녹색), DC OK) |
| LED 켜짐(노란색), IOut > 90 % | UOut > 21 V DC 및 IOut > 0.9 x IN (On(노란색), IOut > 90% ) |
| LED 켜짐(빨간색), ISHORT | UOut < 21 V DC 및 IOut > 0.9 x IN (On(빨간색), ISHORT) |
| LED 켜짐(빨간색 깜박임) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (On(빨간색으로 깜박임)) |
| 신호 출력 DC OK | |
| 핀 | 3.x |
| 시그널링 타입 | DC OK 스위치 접점 - 신호 상태 작동(UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| 포지션 마킹 | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| 기능 | 작동 상태 전달 |
| 스위치 접점(플로팅) | OptoMOS |
| 스위칭 전압 | 최대 30 V DC (SELV) |
| 전류 전송 용량 | 최대 100 mA |
| 상태 조건 (접점 닫힘) | UOut > 21 V DC 및 IOut < 0.9 x IN (접점 닫힘) |
| 상태 조건 (접점 열림) | UOut < 21 V DC 또는 IOut > 0.9 x IN (평균 60 s 이상) (접점 열림) |
| 단계 수 | 1 |
| 절연 전압 입력/출력 | 3 kV AC (타입 테스트) |
| 3.1 kV DC (일반 테스트) |
| 제품 타입 | 전원 공급 |
| 제품군 | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 3300000 h (25 °C) |
| > 1900000 h (40 °C) | |
| > 880000 h (60 °C) | |
| 환경 보호 지침 | RoHS 지침 2011/65/EU |
| WEEE | |
| 범위 | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | I |
| 과전압 카테고리 (EN 61010-1) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| 과전압 카테고리 (EN 61010-2-201) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| 오염등급 | 2 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 35 mm |
| 높이 | 135 mm |
| 깊이 | 120 mm |
| 깊이 (장치 깊이(DIN 레일 마운팅)) | 115 mm (장치 깊이(DIN 레일 마운팅)) |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능: 가로 0 mm, 세로 50 mm |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| 보호 코팅 있음 | 아니오 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 (하우징, 단자대) |
| 후드 버전 | 폴리카보네이트 |
| 측면 부품 버전 | 알루미늄 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(스타트업 타입 테스트됨) | -40 °C |
| 최대 고도 (최대) | ≤ 5000 m |
| 최대 고도 (출력 전원 경감) | > 2000 m (경감: 10%/1000 m) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격(작동) | 18 ms, 30g, 공간 방향당 (IEC 60068-2-27) |
| 진동(작동) | 10 Hz ... 50 Hz, 진폭 ±0.2 mm (IEC 60068-2-6) |
| 50 Hz ... 150 Hz, 2.3g, 90 분 | |
| 온도 코드 | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| 최대 1100 V 전원 공급 장치의 세이프티(절연 거리) | |
| 표준 명칭 | 최대 1100 V 전원 공급 장치의 세이프티(절연 거리) |
| 표준/사양 | DIN EN 61558-2-16 |
| 전기 안전성 | |
| 표준 명칭 | 전기 안전성 |
| 표준/사양 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| 측정, 제어 및 실험실 장비를 위한 세이프티 | |
| 표준 명칭 | 측정, 제어 및 실험실용 장비를 위한 세이프티 |
| 표준/사양 | IEC 61010-1 |
| 안전 초저전압 | |
| 표준 명칭 | 안전 초저전압 |
| 표준/사양 | IEC 61010-1 (SELV) |
| 보호 초저전압 | |
| 표준 명칭 | 보호 초저전압 |
| 표준/사양 | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| 안전 절연 | |
| 표준 명칭 | 안전 절연 |
| 표준/사양 | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| 고조파 라인 전류의 한도 | |
| 표준 명칭 | 고조파 라인 전류의 한도 |
| 표준/사양 | EN 61000-3-2 |
| 주전원 변동/저전압 | |
| 표준 명칭 | 주전원 변동/저전압 |
| 표준/사양 | SEMI F47 |
| EN 61000-4-11 | |
| UL | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| 마킹 | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
| (EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
| (EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
| (EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
| (EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
|
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 방출 간섭 | EN 61000-6-3(주거용 및 상업용) 및 EN 61000-6-4(산업용)에 따른 노이즈 방출 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-1(주거용), EN 61000-6-2(산업용) |
| 도전 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(클래스 B) | |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(클래스 B) | |
| DNV GL 전도성 노이즈 배출 | |
| DNV | 클래스 A |
| 추가 텍스트 | 영역 전원 분배 |
| DNV GL 노이즈 방출 | |
| DNV | 클래스 B |
| 추가 텍스트 | 함교 및 갑판 영역 |
| 고조파 전류 | |
| 표준/규정 | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2(클래스 A) | |
| 주파수 범위 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 플리커 | |
| 표준/규정 | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 6 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주파수 범위 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 비대칭 2 kV (테스트 레벨 3) |
| 출력 | 비대칭 2 kV (테스트 레벨 3) |
| 신호 | 비대칭 1 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 대칭 2 kV (테스트 레벨 4) |
| 비대칭 4 kV (테스트 레벨 4) | |
| 출력 | 대칭 1 kV (테스트 레벨 3) |
| 비대칭 2 kV (테스트 레벨 3) | |
| 신호 | 비대칭 1 kV (테스트 레벨 2) |
| 주석 | 기준 A |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력/신호 | 비대칭 |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
| 전압 강하 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-11 |
| 전압 | 230 V AC |
| 주파수 | 50 Hz |
| 전압 강하 | 70 % |
| 기간 수 | 25개 기간 |
| 추가 텍스트 | 클래스 3 |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 강하 | 40 % |
| 기간 수 | 10개 기간 |
| 추가 텍스트 | 클래스 3 |
| 주석 | 기준 B |
| 전압 강하 | 0 % |
| 기간 수 | 1개 기간 |
| 추가 텍스트 | 클래스 3 |
| 주석 | 기준 A |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 기준 C | 장치가 자동으로 수정하거나 작동 부품을 작동시켜 복원할 수 있는 작동 동작에 대한 일시적 부작용. |
| 항목 번호 | 1159037 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMPD13 |
| GTIN | 4063151166618 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 497.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 443 g |
| 관세 번호 | 85044095 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | e082ffc3-c4af-43be-9cfd-4bb058e1b66c |
호환 가능한 제품
이점
좁은 전체 폭 및 나란히 마운팅 가능한 기능 덕분에 공간 절약
강력한 출력 특성 곡선이 있는 동적 부스트 덕분에 견고하고 안정적
푸쉬-인 연결 기술을 사용한 손쉬운 조작
옵션 IO-Link와 함께 명확한 상태 표시를 위한 다중 컬러 LED 및 집합 릴레이 접점을 통한 스마트 진단
높은 시스템 가용성: 통합 컴팩트 멀티 채널 회로 차단기 덕분에 하나의 장치에서 전원 안정성 제공