TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS) - 패널 마운팅 플랜지
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS)
-
패널 마운팅 플랜지
1289537
마운팅 키트에는 2개의 고정 클립이 포함되어 있습니다.
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
패널 마운트 플랜지
상용 데이터
항목 번호
1289537
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRCADC
GTIN
4063151519889
개당 중량(패키지 포함)
19.697 g
개당 중량(패키지 제외)
17.92 g
관세 번호
73269098
원산지
TW
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27330292
ECLASS-15.0
27330292
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211900
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-15
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
2a229c12-a96d-4054-aada-3f45f8edab56
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.488 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말