산업용 AI
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
SI-RND-U1A - 데이터 인터페이스
SI-RND-U1A
-
데이터 인터페이스
1425185
USB A 3.0(소켓/소켓)이 있는 서비스 소켓, 보호 커버 있음
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
데이터 전면부 플레이트
핀 수
4
연결 프로파일
USB-A
전기적 속성
절연 저항
> 1000 MΩ
전송 속도
USB 3.0(소켓/소켓) 타입: A
치수
치수 도면
폭
29.5 mm
높이
42.7 mm
소재 사양
소재 하우징
PA
소재 차폐
스테인리스 스틸, 니켈 도금 (360° 차폐 접점)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
접점 소재
구리 합금
접점 표면 소재
금도금
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 1500
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65 (폐쇄형 보호 커버 있음)
주변 온도(작동)
-40 °C ... 70 °C
표준 및 규정
표준 명칭
커넥터 표준
표준/사양
IEC 60176-3-107
표준 명칭
통신 액세서리용 UL 표준
표준/사양
UL 1863
마운팅
조립 참고 사항
패널 두께: 1 mm ... 3 mm
상용 데이터
항목 번호
1425185
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7EGX
GTIN
4055626386713
개당 중량(패키지 포함)
23.12 g
개당 중량(패키지 제외)
21.8 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440209
ECLASS-15.0
27440109
ETIM
ETIM 10.0
EC002641
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
승인
UL Listed
승인 ID: FILE E 335024
cUL Listed
승인 ID: FILE E 335024
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
2ff81944-64e5-4b9f-b015-9bdc4b399c0e
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
2.451 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말