QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - 전원 공급 장치
2904600

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

1차 전환 QUINT POWER 전원 공급, 선택 가능한 출력 특성 곡선 및 SFB(Selective Fuse Breaking) 기술, NFC​ 인터페이스 있음, 입력: 단상, 출력: 24​ V​ DC/5​ A. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

SFB 기술로 인한 표준 회로 차단기의 선택적 트리핑 및 병렬로 연결된 부하의 지속적 작동
예방적 기능 모니터링은 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태 표시
NFC를 통해 조정 가능한 시그널링 임계값 및 특성 곡선을 사용한 시스템 가용성 극대화
정적 부스트를 통한 손쉬운 시스템 확장 및 동적 부스트를 통한 복잡한 부하의 시작
통합 가스 봉입 서지 어레스터 및 20 ms 이상의 주전원 오류 브리징 시간으로 인한 높은 수준의 내성
금속 하우징 및 -40°C - +70°C의 넓은 온도 범위를 특징으로 하는 견고한 설계
광범위한 입력 및 국제 승인 패키지로 인해 전세계적 사용이 가능

자주 묻는 질문


전원 공급 장치로 표준 미니어처 회로 차단기를 트리거할 수 있나요?

예, QUINT 전원 공급 장치로 표준 미니어처 회로 차단기를 안전하게 트리거할 수 있습니다. 데이터 시트의 SFB 기술 섹션을 참조하세요.


어떤 파워 리저브가 제공되나요?

시스템 확장을 위해 지속적 정적 부스트는 6.25 A로 부하 전원을 지원하며, 최대 40°C의 주변 온도에서 사용할 수 있습니다.
QUINT POWER 전원 공급 장치는 최대 10 A의 동적 부스트를 제공하여 무거운 부하를 안정적으로 시동할 수 있습니다. 이 임시 전원 공급 장치는 최대 60℃의 주변 온도에서 최대 5초간 부하에 전력을 공급합니다


전원 공급 장치를 DC 입력 전압으로도 작동할 수 있나요?

예, QUINT POWER 전원 공급 장치는 110 V DC ... 250 V DC(-18% ... +40%)의 DC 입력 전압 범위에서도 승인되었습니다.


전원 공급 장치에서 가스 방전관이 제공하는 이점은 무엇인가요?

QUINT POWER 전원 공급 장치는 가스 방전관이 내장되어 있어 최대 6 kV의 전기적 간섭에도 뛰어난 내성을 발휘합니다


전원 공급 장치의 입력 전압 상태를 모니터링할 수 있나요?

예, "입력 전압 OK" 신호 옵션을 사용하면 입력 전압 오류를 조기에 알릴 수 있습니다. 메인 전원 오류가 발생하면 전원 공급 장치는 최소 28 ms 동안 부하에 전력을 계속 공급합니다. 입력 전압 오류는 출력 전압이 떨어지기 10 ms 전에 신호로 감지되어 상위 레벨 컨트롤러에 조기에 전달됩니다.


전원 공급 장치의 출력 파라미터를 지속적으로 모니터링할 수 있는 방법이 있나요?

예, QUINT POWER 전원 공급 장치의 아날로그 신호 출력 기능을 통해 전류, 전압 및 전력을 지속적으로 모니터링할 수 있습니다.


전원 공급 장치의 온도 상태를 모니터링할 수 있나요?

예, "온도 OK" 신호 옵션을 사용하면 QUINT POWER 전원 공급 장치가 전력 경감으로 보호되기 전에 온도 상승을 알릴 수 있습니다.


신호 접점을 어떻게 맞춤형으로 구성할 수 있나요?

신호 접점은 QUINT POWER 전원 공급 장치를 주문할 때 구성기를 통해 직접 사전 설정할 수 있습니다. 또는 QUINT POWER 소프트웨어 또는 QUINT POWER 앱을 통해 전원 공급 장치를 추후에 구성할 수도 있습니다.


전원 공급 장치의 출력 전압은 어떻게 맞춤형으로 구성할 수 있나요?

QUINT POWER 전원 공급 장치는 사전 설정된 출력 전압으로 직접 주문할 수 있습니다.


전압 설정용 버튼도 비활성화할 수 있나요?

예, 전면의 버튼이나 QUINT POWER 소프트웨어 또는 QUINT POWER 앱을 통해 잠글 수 있습니다.



FAQ 보기