VMT 9000 - 패널 PC
1084510

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

구성 가능한 견고한 패널 PC, 햇빛 아래서도 읽을 수 있는 디스플레이(아날로그 저항막 방식 또는 PCAP 터치 기술), IP66 보호 수준의 폐쇄형 하우징(전면부/후면부) 및 확장된 온도 범위 있음. 구성 가능: 디스플레이, 데이터 저장소, 운영 체제 등.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품

이점

손쉬운 청소를 위한 스크류리스(Screwless) 디자인
IP66 보호 수준의 방수
햇빛 아래서도 잘 보이는 디스플레이
작업용 장갑을 착용한 상태에서 조작 가능(PCAP도 있음)
4개의 자유롭게 할당 가능한 전면부 버튼을 사용한 편리한 작동