VMT EXT PS - 전원 공급 장치
VMT EXT PS
-
전원 공급 장치
2900904
액세서리, IP65 하우징에 장착된 IPC용 외부 전원 공급 장치
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
입력 데이터
입력 전압 범위
96 V AC ... 264 V AC
AC 입력 전압 범위
96 V AC ... 264 V AC
AC 주파수 범위
47 Hz ... 63 Hz
출력 데이터
정격 출력 전압
24 V DC
정격 출력 전류(I
N
)
3 A
출력 전원
72 W
연결 데이터
출력
연결 타입
COMBICON 커넥터
제품 속성
제품 타입
전원 공급
상용 데이터
항목 번호
2900904
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRBBAZ
GTIN
4046356126892
개당 중량(패키지 포함)
744.5 g
개당 중량(패키지 제외)
744.5 g
관세 번호
85044083
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27242209
ECLASS-15.0
27242209
ETIM
ETIM 10.0
EC000599
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000