랙 마운트 PC

랙 마운트 PC

피닉스컨택트의 랙 마운트 PC는 머신 빌딩 및 시스템 제조 분야의 산업 자동화 또는 머신 학습에서 대용량 데이터의 수집 및 처리를 위한 최고 수준의 시스템 성능을 제공합니다. 특정 애플리케이션에 따라 랙 마운트 PC를 확장할 수 있는 유연성을 갖춘 랙마운트 컴퓨터는 범용 19" 산업 표준을 준수합니다. 최고 성능 수준의 컴포넌트가 제공하는 이점을 누리십시오.

피닉스컨택트 랙 PC의 이점

  • 2 RU 크기의 19인치 랙 포맷에 최적화된 설계
  • 확장 가능하고 강력하며 에너지 효율적인 Intel 프로세서가 장착되어 모든 애플리케이션에 적합
  • PCI 및 PCIe 슬롯을 통해 확장 가능
  • RAID(0/1) 지원을 통한 높은 시스템 가동 효율성 및 데이터 보안
  • 두 개의 핫스왑 드라이브를 통한 간편한 유지 관리
  • 잠금 가능한 전면부 플랩으로 인한 향상된 보안
컨트롤 캐비닛의 BL RACKMOUNT 2U 랙 마운트 PC

까다로운 산업용 애플리케이션을 위한 랙 마운트 PC

피닉스컨택트는 'BL Rackmount 2U'를 통해 산업 자동화, 에지 컴퓨팅, SCADA 시스템 및 데이터 집약적 애플리케이션을 위한 고성능 랙 마운트 PC를 제공합니다. 이 견고한 19인치 시스템은 뛰어난 연산 성능, 안정적인 연속 작동 및 유연한 확장 옵션을 갖추고 있습니다. 이 랙 마운트 PC는 중앙 제어 및 시각화 작업은 물론이고 대량의 데이터 처리에도 이상적입니다. 산업용 등급의 설계와 현대적인 하드웨어 아키텍처를 갖춘 BL Rackmount 2U는 기계, 시스템 및 인프라의 효율적인 디지털화를 지원합니다. 이를 통해 사용자에게 고성능 IT 및 자동화 솔루션을 위한 미래 지향적인 플랫폼을 제공합니다.