박스 PC

박스 PC

피닉스컨택트의 컴팩트 박스 PC는 단순한 데이터 수집에서 복잡한 IoT 및 에지 애플리케이션에 이르기까지 광범위한 자동화 작업을 위해 설계되었습니다. DIN 레일 또는 패널 마운팅을 사용하여 매우 견고한 공간 절약형 설계의 이점을 누릴 수 있습니다. 확장 가능한 성능과 광범위한 인터페이스로 인해 피닉스컨택트의 임베디드 PC는 거의 모든 산업 분야 및 애플리케이션에 적합한 IPC 솔루션을 제공합니다.

맞춤형 구성 가능
Go to Product Detail Page for item 1459506
VL3 UPC - 박스 PC
VL3 UPC - 박스 PC
1459506

Intel Atom® x6000 프로세서 및 업계 최고의 연결 옵션을 갖춘 초소형 IP30 등급 팬리스 산업용 박스 PC(BPC).
이 시스템은 다양한 프로세서 옵션을 지원하며 DDR4 RAM 및 내장형 NVMe 솔리드 스테이트 스토리지로 구성되어 있습니다. VL3 UPC는 별도의 M.2 SSD 스토리지뿐 아니라 무선 LAN, 직렬 통신 인터페이스, 추가 Ethernet 포트, 4G/LTE 등 다양한 I/O 옵션으로 구성할 수 있습니다.

맞춤형 구성 가능
Go to Product Detail Page for item 1376797
VL3 BPC - 박스 PC
VL3 BPC - 박스 PC
1376797

11세대 Intel® 프로세서가 장착된 IP30 등급 산업용 박스 PC(BPC). 시스템은 64 GB RAM까지 구성할 수 있습니다. 이는 각각 960 GB로 구성된 M.2 2280 SSD를 두 개까지 지원합니다. 무선 LAN 및 PCIe 확장 슬롯 옵션을 포함하여 다양하게 구성할 수 있는 I/O 옵션도 있습니다.

Go to Product Detail Page for item 1433148
VL3 UPC 1110 - 박스 PC
VL3 UPC 1110 - 박스 PC
1433148

효율적이고 장기적으로 사용 가능한 Intel Atom® x6211E 프로세서가 장착된 소형 IP30 등급, 팬리스 산업용 박스 PC(BPC), 2 GB LPDDR4 RAM 및 30 GB NVMe SSD 온보드 스토리지 있음.

Go to Product Detail Page for item 1766289
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - 소프트웨어 패키지
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - 소프트웨어 패키지
1766289

WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB HIGH 키트는 피닉스컨택트 산업용 PC(IPC)를 Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 또는 Windows 10 IoT LTSC 2021에서 Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 운영 체제로 업데이트합니다. Windows 운영 체제와 함께 판매하고 구성한 피닉스컨택트 IPC만 업데이트할 수 있습니다. 지원되는 IPC 플랫폼: 1376797 VL3 BPC(I57), 1376798 VL3 PPC(I57), 1138367 BL2 PPC AIO65 7000(I64), 2400063 BL RACKMOUNT 2U(I59), 2400064 BL RACKMOUNT 4U(I59)

Go to Product Detail Page for item 1697948
VL3 UPC 2440 - 박스 PC
VL3 UPC 2440 - 박스 PC
1697948

효율적이고 장기적으로 사용 가능한 Intel Atom® x6413E 프로세서가 장착된 소형 IP30 등급, 팬리스 산업용 박스 PC(BPC), 16 GB LPDDR4 RAM 및 240 GB NVMe SSD 온보드 스토리지.

Go to Product Detail Page for item 1433147
VL3 UPC 1320 - 박스 PC
VL3 UPC 1320 - 박스 PC
1433147

효율적이고 장기적으로 사용 가능한 Intel Atom® x6211E 프로세서가 장착된 소형 IP30 등급, 팬리스 산업용 박스 PC(BPC), 8 GB LPDDR4 RAM 및 60 GB NVMe SSD 온보드 스토리지 있음.

Go to Product Detail Page for item 1766286
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - 소프트웨어 패키지
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - 소프트웨어 패키지
1766286

WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB ENTRY 키트는 피닉스컨택트 산업용 PC(IPC)를 Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 또는 Windows 10 IoT LTSC 2021에서 Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 운영 체제로 업데이트합니다. Windows 운영 체제와 함께 판매하고 구성한 피닉스컨택트 IPC만 업데이트할 수 있습니다. 지원되는 IPC 플랫폼: 1376797 VL3 BPC (I54), 1376798 VL3 PPC(I54), 1459506 VL3 UPC, 1644121 VL3 PPCS, 1138366 BL2 PPC AIO65 2000(I63)

Go to Product Detail Page for item 1433152
VL3 UPC 2430 - 박스 PC
VL3 UPC 2430 - 박스 PC
1433152

효율적이고 장기적으로 사용 가능한 Intel Atom® x6413E 프로세서가 장착된 소형 IP30 등급, 팬리스 산업용 박스 PC(BPC), 16 GB LPDDR4 RAM 및 120GB NVMe SSD 온보드 스토리지.

Go to Product Detail Page for item 1766928
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - 소프트웨어 패키지
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - 소프트웨어 패키지
1766928

WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB VALUE 키트는 피닉스컨택트 산업용 PC(IPC)를 Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 또는 Windows 10 IoT LTSC 2021에서 Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 운영 체제로 업데이트합니다. Windows 운영 체제와 함께 판매하고 구성한 피닉스컨택트 IPC만 업데이트할 수 있습니다. 지원되는 IPC 플랫폼: 1376797 VL3 BPC(I55, I56), 1376798 VL3 PPC(I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U(I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U(I58)

피닉스컨택트 박스 PC의 이점

  • 팬이 없는 산업용 설계 및 작동 부품이 없는 컴팩트 설계로 인한 높은 시스템 가용성
  • 다양한 마운팅 옵션(예: DIN 레일 마운팅)으로 인한 광범위한 사용
  • 강력하고 에너지 효율적인 최신 Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® 또는 Core™ i 프로세서를 사용하여 애플리케이션에 적합한 프로세서 성능 제공
  • 옵션 확장 카드 또는 PCIe 슬롯을 통한 유연한 확장
  • TPM 2.0을 통한 보안 하드웨어 옵션

Valueline: 차세대 산업용 PC

신제품

Rugged WP 6000 시리즈
다양한 디스플레이 크기의 VL3 FPM

견고한 웹 패널

까다로운 환경용

새로운 Rugged WP 6000 시리즈는 까다로운 환경을 위한 견고한 웹 패널을 제공합니다. 온도 범위가 넓고 충격 강도가 높으며 직사광선 아래에서도 가독성이 뛰어난 이 제품은 혹독한 옥외 애플리케이션에 이상적입니다.

주요 기능

  • 확장된 온도 범위(-30°C … +65°C)
  • 높은 충격 강도(40g) 및 내진동(5g)
  • UV 및 IR 보호 기능으로 직사광선에서도 가독성이 뛰어난 디스플레이
  • 7인치에서 15.6인치의 반응성이 뛰어난 PCAP 터치스크린 디스플레이
  • 통합 모션 및 주변광 센서

이점

  • 혹독한 환경에서 사용하도록 3 mm 두께의 유리, 대형 히트싱크 및 튼튼한 하우징을 갖춘 견고한 하드웨어 제공
  • 모든 타사 시스템에 개방적이고 사용 가능
  • 장갑을 착용한 채로 조작 가능하며 습한 환경에서 사용하기에 적합
  • 모든 HTML5 또는 브라우저 기반 시각화에 이상적

평면 스크린 터치 모니터

산업용

VL3 FPM은 평면 스크린이며 VL3 패널 PC 포트폴리오에 새롭게 추가되었습니다. 이 모니터는 VL3 PPC와 xP 6000 HMI의 외형, 느낌 및 기계적 특성이 결합되어 있으며 BL FPM 시리즈 모니터보다 확장된 연결 옵션을 제공합니다.

주요 기능

  • 다양한 디스플레이 크기 선택 가능
  • XP 6000 HMI 패널 및 VL3 패널 PC와 동일한 외관
  • XP 6000 HMI 패널 및 VL3 패널 PC와 동일한 기계적 특성
  • 컨트롤 캐비닛 유무에 관계없는 유연한 설치
  • 확장된 연결 옵션

이점

  • TP 6000/WP 6000 HMI 및 VL3 패널 PC와 동일한 외관 및 컷아웃 치수
  • 2개의 USB 출력과 VGA, DP 또는 HDMI 신호 옵션이 포함된 향상된 연결 옵션
  • 장갑을 착용한 상태에서도 조작 가능하며 습도가 높은 주변 환경에도 적합

추가 정보
피닉스컨택트의 HMI 및 IPC 세부 정보

HMI(Human-Machine Interface) 및 산업용 PC 포트폴리오에 대한 기술 데이터 및 정보와 같은 자세한 내용을 e-paper에서 확인할 수 있습니다.

지금 e-paper 다운로드
HMI 및 IPC로 작업하는 남자