VL3 BPC - 박스 PC
1376797

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

11세대 Intel® 프로세서가 장착된 IP30 등급 산업용 박스 PC(BPC). 시스템은 64 GB RAM까지 구성할 수 있습니다. 이는 각각 960 GB로 구성된 M.2 2280 SSD를 두 개까지 지원합니다. 무선 LAN 및 PCIe 확장 슬롯 옵션을 포함하여 다양하게 구성할 수 있는 I/O 옵션도 있습니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

11세대 Intel® Core™ 또는 Celeron® 프로세서
2개의 DP++ 포트
TPM 2.0 및 Intel® AMT 지원
PCIe x4를 포함한 I/O 확장 옵션
옵션 무선 LAN
2개의 M.2 SSD 지원
DIN 레일, 패널 및 선반을 포함한 여러 마운팅 옵션