이 업그레이드 툴은 원래 Windows® 운영 체제가 설치된 피닉스컨택트 IPC 제품에서만 작동합니다. 이 툴을 사용하여 시스템을 업그레이드할 경우 이전에 저장된 데이터를 덮어쓴다는 것에 주의합니다.
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE
-
소프트웨어 패키지
1766928
WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB VALUE 키트는 피닉스컨택트 산업용 PC(IPC)를 Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 또는 Windows 10 IoT LTSC 2021에서 Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 운영 체제로 업데이트합니다. Windows 운영 체제와 함께 판매하고 구성한 피닉스컨택트 IPC만 업데이트할 수 있습니다. 지원되는 IPC 플랫폼: 1376797 VL3 BPC(I55, I56), 1376798 VL3 PPC(I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U(I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U(I58)