VL3 BPC/PPC RTC BAT KIT - 배터리
VL3 BPC/PPC RTC BAT KIT
-
배터리
1670571
VL3 BPC/PPC용 실시간 클록 배터리 - 교체 부품
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
에너지 저장 장치
배터리 전압
3 V (정격)
배터리 용량
200 mAh (정격)
배터리 기술
리튬
제품 속성
제품 타입
배터리
치수
높이
3.2 mm
직경
20 mm
상용 데이터
항목 번호
1670571
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRBAAZ
GTIN
4067923218871
개당 중량(패키지 포함)
6 g
개당 중량(패키지 제외)
5 g
관세 번호
85065010
원산지
ID
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
19200192
ECLASS-15.0
19200192
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
승인
IECEE CB 인증제도
승인 ID: E238705
UL Listed
승인 ID: FILE E 238705
cUL Listed
승인 ID: FILE E 238705
cUL Listed
승인 ID: E196811
UL Listed
승인 ID: E196811
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
(CAS-NO: 110-71-4)
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말