VL3 UPC - 박스 PC
1459506

Intel Atom® x6000 프로세서 및 업계 최고의 연결 옵션을 갖춘 초소형 IP30 등급 팬리스 산업용 박스 PC(BPC).
이 시스템은 다양한 프로세서 옵션을 지원하며 DDR4 RAM 및 내장형 NVMe 솔리드 스테이트 스토리지로 구성되어 있습니다. VL3 UPC는 별도의 M.2 SSD 스토리지뿐 아니라 무선 LAN, 직렬 통신 인터페이스, 추가 Ethernet 포트, 4G/LTE 등 다양한 I/O 옵션으로 구성할 수 있습니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보