산업용 모니터

터치 모니터

산업용 PC와 산업용 모니터가 물리적으로 분리된 작동 개념의 경우 피닉스컨택트의 기능적 멀티 터치 모니터가 이상적인 솔루션입니다. 산업용 터치스크린이 있는 견고한 장치를 머신에서 직접 사용할 수 있습니다. 다양한 그래픽 인터페이스를 통해 모든 PC에 손쉽게 연결할 수 있습니다.

Go to Product Detail Page for item 1261658
FPM 15.6 69K SP - 모니터
FPM 15.6 69K SP - 모니터
1261658

39.6 cm/15.6" 디스플레이(용량성 멀티 터치스크린)가 장착된 위생 모니터, 1920 x 1080 픽셀(Full HD), 스크류 또는 날카로운 모서리가 없는 전면 폐쇄형 스테인리스 스틸 하우징에 있음. 비산 방지 필름 있음.

피닉스컨택트 터치 모니터의 이점

  • 다양한 애플리케이션을 위한 정전 용량 방식 터치스크린 모니터
  • 산업용 애플리케이션에 적합한 견고한 하우징을 사용한 높은 내충격 및 전자기 호환성
  • 개방형 IT 표준 및 수많은 인터페이스를 통한 광범위한 호환성
  • 넓은 온도 범위의 매우 혹독한 산업 환경에서도 사용 가능
  • 전면부 설치 또는 통합 VESA 100 장치를 통한 마운팅
  • 손쉬운 터치 및 옵션 KVM 익스텐더를 사용한 최대 90 m의 비디오 신호 전송

신제품

Rugged WP 6000 시리즈
다양한 디스플레이 크기의 VL3 FPM

견고한 웹 패널

까다로운 환경용

새로운 Rugged WP 6000 시리즈는 까다로운 환경을 위한 견고한 웹 패널을 제공합니다. 온도 범위가 넓고 충격 강도가 높으며 직사광선 아래에서도 가독성이 뛰어난 이 제품은 혹독한 옥외 애플리케이션에 이상적입니다.

주요 기능

  • 확장된 온도 범위(-30°C … +65°C)
  • 높은 충격 강도(40g) 및 내진동(5g)
  • UV 및 IR 보호 기능으로 직사광선에서도 가독성이 뛰어난 디스플레이
  • 7인치에서 15.6인치의 반응성이 뛰어난 PCAP 터치스크린 디스플레이
  • 통합 모션 및 주변광 센서

이점

  • 혹독한 환경에서 사용하도록 3 mm 두께의 유리, 대형 히트싱크 및 튼튼한 하우징을 갖춘 견고한 하드웨어 제공
  • 모든 타사 시스템에 개방적이고 사용 가능
  • 장갑을 착용한 채로 조작 가능하며 습한 환경에서 사용하기에 적합
  • 모든 HTML5 또는 브라우저 기반 시각화에 이상적

평면 스크린 터치 모니터

산업용

VL3 FPM은 평면 스크린이며 VL3 패널 PC 포트폴리오에 새롭게 추가되었습니다. 이 모니터는 VL3 PPC와 xP 6000 HMI의 외형, 느낌 및 기계적 특성이 결합되어 있으며 BL FPM 시리즈 모니터보다 확장된 연결 옵션을 제공합니다.

주요 기능

  • 다양한 디스플레이 크기 선택 가능
  • XP 6000 HMI 패널 및 VL3 패널 PC와 동일한 외관
  • XP 6000 HMI 패널 및 VL3 패널 PC와 동일한 기계적 특성
  • 컨트롤 캐비닛 유무에 관계없는 유연한 설치
  • 확장된 연결 옵션

이점

  • TP 6000/WP 6000 HMI 및 VL3 패널 PC와 동일한 외관 및 컷아웃 치수
  • 2개의 USB 출력과 VGA, DP 또는 HDMI 신호 옵션이 포함된 향상된 연결 옵션
  • 장갑을 착용한 상태에서도 조작 가능하며 습도가 높은 주변 환경에도 적합

Valueline: 차세대 산업용 PC

추가 정보
피닉스컨택트의 HMI 및 IPC 세부 정보

HMI(Human-Machine Interface) 및 산업용 PC 포트폴리오에 대한 기술 데이터 및 정보와 같은 자세한 내용을 e-paper에서 확인할 수 있습니다.

지금 e-paper 다운로드
HMI 및 IPC로 작업하는 남자