VL3 FPM 156 - 모니터
1580719

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

VL3 FPM 156 제품은 15.6인치, 1920 x 1080, 산업용 터치, IP66 등급 플랫 패널 모니터로 WP 6…/TP 6… 및 VL3 PPC의 외형과 치수를 갖추고 있습니다.

제품의 세부 정보









이점

15.6" 디스플레이
DisplayPort, VGA 및 HMDI 입력 포트
키보드 및 마우스용 USB 포트 2개
-20 °C ... 60 °C의 주변 작동 온도