BL RACKMOUNT 2U - 랙 마운트 PC
2400063

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

19", 2U 랙 마운트 PC, Intel® Core™ i3-9100TE 또는 Intel Core™ i7-9700TE 2.40 GHz 프로세서 및 최대 32 GB RAM 장착. 최대 8 TB의 대용량 저장소 옵션. 확장을 위한 PCI 및 PCIe 확장 슬롯이 개방되어 있습니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

19" 랙 포맷에 적합한 맞춤형
2개의 대량 저장소용 스왑 가능 드라이브 트레이
잠금 가능 도어 아래에 고정되는 전면을 향한 모든 컴포넌트
핫 스왑 가능 및 변경 가능 팬 필터를 사용한 손쉬운 유지 관리
RAID 지원
TPM 2.0 지원