BL2 PPC AIO65 2000 - 패널 PC
1138366

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Intel® Pentium®​·또는​·Celeron® ​프로세서 및 멀티 터치 정전식 풀 HD 디스플레이가 장착된 완전 밀폐형 IP65 산업용 PC. VESA, 폴 또는 암 마운트용으로 설계됨.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

전체 IP65
멀티 터치 터치스크린
와이드스크린 디스플레이
IP65 환경을 위한 견고한 하우징
LED 백라이트
VESA, 폴 또는 암 마운팅 옵션
옵션 전원 버튼
구성 가능