BL2 AIO65 48MM ADAPTER - 마운팅 소재
BL2 AIO65 48MM ADAPTER
-
마운팅 소재
1201505
BL2 AIO65용 48 mm 폴 마운팅 어댑터
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
상용 데이터
항목 번호
1201505
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRBAAC
GTIN
4063151264697
개당 중량(패키지 포함)
300 g
개당 중량(패키지 제외)
1,590 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
19200192
ECLASS-15.0
19200192
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
BL2 PPC AIO65 2000
-
패널 PC
1138366
BL2 PPC AIO65 7000
-
패널 PC
1138367
제품 도움말