패널 마운팅용 전원 공급 장치

패널 마운팅용 전원 공급 장치

패널 마운팅용 TRIO POWER 전원 공급 장치는 컴팩트한 하우징에 최대 2.5 kW의 고출력을 제공합니다. 유연한 패널 마운팅과 포괄적인 기능 덕분에 이 견고한 장치는 머신 빌딩, 로봇 공학 또는 배터리 저장 시스템과 같은 광범위한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

이점

  • 컴팩트한 디자인으로 높은 전력 밀도 및 높은 효율성 제공
  • 강력한 출력 특성 곡선의 동적 부스트로 인한 견고성 및 안정성
  • LED 신호 및 CAN 버스 인터페이스를 통한 종합 모니터링을 사용한 스마트 진단
  • 통합 ORING 다이오드를 통한 병렬 연결로 손쉬운 전력 증가
  • 유연한 월 마운팅 옵션을 통한 맞춤형 사용

신제품

패널 장착용 TRIO POWER 파워 서플라이

패널 마운팅용 파워 서플라이

컴팩트한 하우징에서 고출력 제공

TRIO POWER 제품군의 새로운 패널 장착용 파워 서플라이는 최대 2.5 kW의 전력을 공급합니다. 머신 빌딩, 로봇 공학 및 반도체 산업과 배터리 저장 시스템 등과 같은 다양한 애플리케이션에 사용하기에 적합합니다.

주요 기능

  • 입력 1 AC: 85 V AC … 264 V AC / 출력 DC: 24 V DC
  • 5초 동안 최대 140%의 동적 부스트
  • 직렬 및 병렬 연결 가능
  • 옵션으로 CAN 통신, 원격 제어와 함께 사용 가능
  • 인텔리전트 팬 제어
  • 2개의 보조 전압 공급 장치: 5V/2A
  • 유연한 패널 마운팅

이점

  • 컴팩트한 설계로 높은 전력 밀도 및 효율성 제공
  • 강력한 출력 특성 곡선이 있는 동적 부스트 덕분에 견고하고 안정적
  • LED 신호 및 CAN 버스 인터페이스를 통한 종합적인 모니터링
  • 통합 O-링 다이오드를 사용한 병렬 연결을 통한 손쉬운 전력 증가
  • 직렬 연결로 향상된 출력 전압

컨트롤 캐비닛 패널에 유연하게 장착 최대 2.5kW의 TRIO POWER 파워 서플라이는 컨트롤 캐비닛 패널에 유연하게 장착할 수 있습니다. 다양한 마운팅 버전을 통해 장치를 맞춤형으로 사용할 수 있습니다. 장치를 측면에 부착하거나 하우징 후면에 장착하거나 어댑터를 사용하여 장착할 수 있습니다.

파워 서플라이의 후면에 장착
파워 서플라이의 후면에 장착하는 경우에는 제공된 나사 구멍을 사용하여 장치를 외부에서 컨트롤 캐비닛에 장착합니다. 이를 위해서는 컨트롤 캐비닛 패널의 뒷면에 접근할 수 있어야 합니다.
파워 서플라이의 측면에 장착
파워 서플라이의 측면에 장착하는 경우에는 제공된 나사 구멍을 사용하여 장치를 외부에서 컨트롤 캐비닛에 부착합니다. 이를 위해서는 컨트롤 캐비닛 패널의 뒷면에 접근할 수 있어야 합니다.
어댑터를 사용한 장착
한쪽에서만 컨트롤 캐비닛 패널에 접근할 수 있는 경우 외부 어댑터를 사용하여 후면에 파워 서플라이를 부착할 수 있습니다.
월 마운팅용 TRIO POWER

월 마운팅용 TRIO POWER 파워 서플라이를 통한 강력한 전원 공급

견고하고 안정적인 공급

보호 기능이 통합된 월 마운팅용 TRIO POWER 파워 서플라이는 매우 견고하고 안정적입니다. 예상치 못한 유해한 전압과 전류로부터 파워 서플라이를 보호합니다.

통합 ORING 다이오드 덕분에 직접 병렬 연결을 통해 애플리케이션의 공급 보안에 도움이 되는 이중화 시스템을 구축할 수 있습니다. 또한 최대 10kW의 전력 증가가 가능합니다.

월 마운팅용 TRIO POWER

높은 전력 밀도의 월 마운팅용 TRIO POWER

컴팩트한 디자인과 높은 출력

컴팩트한 디자인의 패널 마운팅용 TRIO POWER 파워 서플라이는 낮은 손실과 높은 전력 밀도를 달성합니다.

5초 동안 140%의 동적 부스트를 통해 애플리케이션의 전력을 손쉽게 높일 수 있습니다.

직렬 연결을 사용하여 출력 전압을 높일 수도 있습니다.

월 마운팅용 TRIO POWER

월 마운팅용 TRIO POWER를 통한 스마트 진단

스마트 진단

패널 마운팅용 TRIO POWER 파워 서플라이를 사용하면 종합적인 모니터링이 가능합니다. LED 신호와 CAN 버스 인터페이스를 통해 파워 서플라이의 상태를 빠르고 쉽게 식별할 수 있습니다. 예측 유지 관리 기능을 사용하면 시스템에 장애가 발생하기 전에 개입할 수 있습니다.