TRIO-PM/1AC/24DC/2500W - 전원 공급 장치
1635194

1차 전환 전원 공급 장치, TRIO POWER, 스크류 연결, CAN 버스, 패널 마운팅, 입력: 1상, 출력: 24 V DC / 104 A, 다음에서 조정 가능 24 V DC ... 28 V DC

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

컴팩트한 설계로 높은 전력 밀도 및 효율성 제공
유연한 패널 마운팅 옵션을 통한 맞춤형 사용
통합 보호 기능으로 인한 견고성과 안정성
통합 O-링 다이오드를 사용한 병렬 연결을 통한 손쉬운 전력 증가
LED 신호, CAN 버스 인터페이스 및 EOL(End Of Life) 알림을 통한 종합적인 모니터링을 제공하는 스마트 진단