CAPAROC E4 12-24DC/1-10A
-
전자 회로 차단기
1115658
4-채널 전자 회로 차단기 모듈, 과부하 및 단락 시에 12 및 24 V DC 부하 보호용. LED 버튼을 통해 1 A - 10 A로 조정 가능한 정격 전류. CAPAROC 전류 레일을 통한 DIN 레일 설치용.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 일반 | |
| 참고 | LABS 릴리스 – 테스트 사양 VW PV 3.10.7:2005-0에 따름 |
| CAPAROC E1... 모듈 사용 시, IEC 60068-2-27에 따른 지속적인 충격에 대해 6ms/15g 정도의 심각도 적용 | |
| 제품군 | CAPAROC |
| 설계 | 플러그-인 모듈 |
| 핀 수 | 1 |
| 채널 수 | 4 |
| 슬롯 수 | 2 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III |
| 오염도 | 2 |
| 일반 | |
| 작동 전압 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 정격 전압 | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| 정격 전류 IN | 10 A DC (채널당) |
| 정격 전류 IN | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 A DC (출력 채널별 조정 가능) |
| 정격 전류(사전 조정됨) | 4 A |
| 정격 서지 전압 | 0.5 kV |
| 트리핑 방법 | E(전자) |
| 피드백 저항 | 최대 35 V DC |
| 스위치-온 지연 | 50 ms (기본적으로 각 채널 사전 설정) |
| CAPAROC PM IOL 및 CAPAROC PM PN 전원 모듈을 사용해 조정 가능 | |
| 필수 백업 퓨즈 | 파워 서플라이의 최대 출력 전류 > 단락 스위칭 용량인 경우 통합 페일세이프 부품. |
| 단락-회로 스위칭 용량 | 300 A |
| 절연 내력 | 35 V DC (부하 회로) |
| 퓨즈 | 전자 |
| 효율성 | > 99 % |
| 폐쇄 회로 전류 I0 | 타입 20 mA (24 V에서 부하 없음) |
| 전력 손실 | 타입 0.48 W (24 V에서 부하 없음) |
| < 6 W (24 V 및 10 A에서 정상 작동 중) | |
| 채널 스위치 오프 이후 대기 시간 | 5 s (과부하/단락-회로의 경우) |
| 측정 허용 오차 I | ± 10 % (일반) |
| 온도 경감 | 16 A (65°C에서 총 전류) |
| 40 A (25°C에서 총 전류) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 6325945.91 h (21 % 부하가 있는 25 °C의 경우) |
| 1812525.02 h (34.25 % 부하가 있는 40 °C의 경우) | |
| 365459.81 h (100% 부하가 있는 25°C의 경우) | |
| 전압 강하 | 0.14 V (10 A) |
| 페일세이프 부품 | 15 A DC (출력 채널당) |
| 접점 유형 | 전기 절연 없음 |
| 부하 회로 | |
| 종료 시간 | 4 s (과부하 1.1…1.5 x IN) |
| 1 s (과부하 1.5…2.0 x IN) | |
| 0.1 s (과부하 2.0…3.0 x IN) | |
| ≤ 10 ms (단락 > 3.0 x IN의 경우) | |
| 저전압 스위치-오프 | ≤ 8.5 V DC (액티브) |
| ≥ 9.2 V DC (비활성) | |
| 과전압 스위치-오프 | ≥ 32.5 V DC (액티브) |
| ≤ 30.5 V DC (비활성) | |
| 최대 용량성 부하 | ≤ 25000 µF (사용 가능한 전류 설정 및 단락-회로 전류에 따라 다름) |
| 퓨즈 보호 출력 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 채널 LED 꺼짐 | 꺼짐 (채널 스위치 꺼짐) |
| 채널 LED 노란색 | 켜짐 (채널 스위치 켜짐, 채널 부하 > 80% ) |
| 깜박임 (프로그래밍 모드 액티브) | |
| 두 번 깜박임 (설치 확인, 전원 모듈에 대한 통신 없음) | |
| 채널 LED 녹색 | 켜짐 (채널 스위치 켜짐) |
| 채널 LED 빨간색 | 켜짐 (채널 스위치 꺼짐, 과전압 또는 저전압) |
| 일시적으로 켜짐 (채널 스위치 꺼짐, 5 s 냉각 단계, 과부하 또는 단락-회로 해제) | |
| 깜박임 (채널 스위치 꺼짐, 즉시 스위치를 다시 켤 수 있음, 과부하 또는 단락-회로 해제) | |
| 두 번 깜박임 (채널 스위치 꺼짐, 시스템 총 전류 한도 초과) | |
| 채널 LED 빨간색-노란색 | 깜박임 (채널 스위치 켜짐, 과부하 모드, 용량 약 110 ... 150%, 5 s 후 종료) |
| 채널 LED 빨간색-녹색 | 깜박임 (채널 스위치 꺼짐, 프로그래밍 모드 활성, 과부하 또는 단락-회로 해제 후 전류 조정) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.4 mm |
| 높이 | 132.4 mm |
| 깊이 | 111.3 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
| 색상 | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 소재 | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 65 °C (전원 모듈의 온도 범위를 고려해야 합니다.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 고도 | ≤ 4000 m (amsl) |
| 습도 테스트 | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| 충격(작동) | 30g (11 ms 기간, 하프-사인 충격 펄스, IEC 60068-2-27에 따름) |
| 25g (6 ms 지속 시간, IEC 60068-2-27에 따른 하프-사인 충격 펄스, 연속 충격) | |
| 진동(작동) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 싸이클 / 축 / X, Y, Z) |
| UL 인증 | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| 표준/사양 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | EMC – 산업 영역을 위한 내성 |
| 표준/사양 | EN 61000-6-3 |
| 참고 | EMC – 주거, 영업 및 상업용 부동산 및 소규모 운영을 위한 배출 |
| 표준/사양 | EN 60068-2-78 |
| 참고 | 환경 영향 – 습기와 열, 일정 |
| 표준/사양 | EN 50178 |
| 참고 | 전기 설비에 사용되는 전자 장비 |
| 표준/사양 | EN 60068-2-6 |
| 참고 | 환경 영향 – 진동(정현) |
| 표준/사양 | EN 60068-2-27 |
| 참고 | 환경 영향 – 충격 |
| 마운트 타입 | CAPAROC CR… 전류 레일에 장착 가능 |
| 항목 번호 | 1115658 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CLA234 |
| GTIN | 4063151040192 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 94.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 86.4 g |
| 관세 번호 | 85363010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 93998b27-cb53-4fbc-98ab-c831cf83cb3d |
호환 가능한 제품
이점
멀티 채널 보호 모듈의 개별 조합을 통해 맞춤형으로 구성할 수 있는 벤치마크
공구가 필요 없는 조립, 무중단 설치 및 투명한 작동 상태를 통해 누구나 손쉽게 작동 가능
채널당 3 mm에 불과한 가장 좁은 공간 요구 사항을 충족하는 4개의 개별 퓨즈 채널이 있는 매우 쉬운 설계