CAPAROC PM PN - 전원 모듈
1110986

CAPAROC 회로 차단기 시스템에 12 또는 24 V DC를 공급하기 위한 PROFINET 인터페이스가 있는 전원 모듈. 파워 서플라이와 통신을 위한 추가의 시스템 인터페이스 CAPAROC 전류 레일을 통한 DIN 레일 설치용.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

단일 신호를 선택하여 맞춤형으로 구성할 수 있고 PROFINET 통신까지 재설정할 수 있는 벤치마크
공구가 필요 없는 조립, 부스바에 직접 피드-인 및 명확한 작동 상태를 통해 누구나 손쉽게 작동 가능
포괄적인 디지털 데이터 패킷 및 PROFINET 기능 블록 덕분에 매우 쉬운 디자인 적용

자주 묻는 질문


CAPAROC 기능을 설명하는 하드웨어 튜토리얼이 있습니까?

video thumbnail of faq answer

그렇습니다. CAPAROC을 더 쉽게 시작할 수 있게 해 주는 하드웨어 튜토리얼이 있습니다.... 자세히 보기

그렇습니다. CAPAROC을 더 쉽게 시작할 수 있게 해 주는 하드웨어 튜토리얼이 있습니다.

덜 보기

부스바는 몇 개까지 연결할 수 있나요?

부스바는 몇 개든 연결할 수 있지만 최대 45 A까지 영구적인 조류가 가능합니다.


CAPAROC PM PN은 어떤 PROFINET 시스템 이중화를 충족하나요?

CAPAROC 회로 차단기 시스템은 PROFINET 시스템 이중화 S1을 충족합니다.
하지만 CAPAROC 회로 차단기 시스템을 통해 S2 신호를 컨트롤러로 전달할 수 있습니다.


CAPAROC 회로 차단기 시스템의 시스템 설명서는 어디에서 찾아볼 수 있나요?

사용 설명서는 해당 제품 "설명서"의 다운로드 영역에서 찾아볼 수 있습니다.


CAPAROC 회로 차단기 시스템은 기능 블록을 제공합니까?

예, TIA Portal 및 CODESYS용 PROFINET 인터페이스가 있는 전원 모듈의 기능 블록은 해당 항목의 다운로드 영역과 PLCnext Engineer용 PLCnext Store에서 사용할 수 있습니다.


전원 입력 모듈의 다운스트림에 회로 차단기 모듈을 몇 개까지 연결할 수 있습니까?

CAPAROC PM S-R: 20개의 회로 차단기 모듈
CAPAROC PM IOL: 20채널
CAPAROC PM PN: 16개의 회로 차단기 모듈
CAPAROC PM EIP: 16개의 회로 차단기 모듈
CAPAROC PM MB: 16개의 회로 차단기 모듈
CAPAROC PM EC: 16개의 회로 차단기 모듈


채널 LED가 4초마다 노란색으로 두 번 점멸합니다. 무슨 뜻입니까?

이는 전원 모듈에 대한 내부 통신이 중단되었거나 결함이 있음을 의미합니다.
모듈이 올바르게 장착되었는지, 모듈 사이에 틈이 없는지 확인하십시오. 그래도 통신이 중단되면 점멸하는 첫 번째 모듈(왼쪽)의 측면 접점을 확인하고, 모듈 내부로 너무 깊게 들어갔거나 하우징 개구부의 중앙에 있지 않거나 기타 손상된 모듈을 교체하십시오.


설정된 전류의 설정을 차단할 수 있습니까?

전류 설정은 다양한 방식으로 잠글 수 있습니다.
1. 프로그래밍 잠금: 전원 모듈의 PWR 버튼을 3초 이상 누르면 PWR LED가 노란색으로 3번 점멸하며 설정이 잠깁니다. 3초 이상 다시 누르면 LED가 녹색으로 3번 점멸하며 잠금이 다시 해제됩니다.
2. 통신 인터페이스를 통해 잠금 및 해제를 할 수 있으며, 여기에서 조작 잠금을 설정하여 장치의 조작 및 설정을 방지할 수도 있습니다. 그러면 인터페이스를 통해서만 잠금을 해제할 수 있습니다.



FAQ 보기