산업용 AI
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
DIN 레일용 전원 공급 장치
고급형 파워서플라이
USB IO-LINK ADAPTER - 프로그래밍 어댑터
USB IO-LINK ADAPTER
-
프로그래밍 어댑터
1533311
USB 인터페이스용 IO-Link 프로그래밍 어댑터, 호환되는 피닉스컨택트 소프트웨어를 사용한 IO-Link 지원 제품의 구성용.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
프로그래밍 어댑터
절연 특성
보호 등급
III
입력 데이터
입력 전압
5 V (USB)
24 V (외부 전원 공급)
전류 소모량
≤ 500 mA
극성 역전 방지
예
출력 데이터
정격 출력 전압
24 V
인터페이스
사양
V1.1
인터페이스
IO-Link
연결 방법
3선 포트 클래스 A
치수
품목 치수
폭
70 mm
높이
41 mm
깊이
24 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
0 °C ... 45 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 80 °C
승인
CE
마킹
CE 적합성
상용 데이터
항목 번호
1533311
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CM12GG
GTIN
4067923001794
개당 중량(패키지 포함)
511.8 g
개당 중량(패키지 제외)
383.5 g
관세 번호
85366990
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
64.256 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말