산업용 AI
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
전자 회로 차단기
CAPAROC FIX - 홀더
CAPAROC FIX
-
홀더
1812286
CAPAROC 시스템의 추가적인 기계적 고정을 위한 CAPAROC FIX.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
장치 회로 차단기
제품군
CAPAROC
치수
폭
11.1 mm
높이
77.6 mm
깊이
25.6 mm
소재 사양
색상
퓨어 오렌지 (RAL 2004)
소재
PA6
UL 94에 따른 난연성등급
V-0
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-30 °C ... 65 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 70 °C
충격(작동)
30g (11 ms 기간, 하프-사인 충격 펄스, IEC 60068-2-27에 따름)
진동(작동)
5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 싸이클 / 축 / X, Y, Z)
마운팅
마운트 타입
CAPAROC FIX를 애플리케이션의 첫 번째 및 마지막 모듈 측면에 삽입한 후 케이블 타이로 고정합니다. 케이블 타이의 인장력 30N ± 5N.
상용 데이터
항목 번호
1812286
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
CLA23Z
GTIN
4067923439412
개당 중량(패키지 포함)
4.6 g
개당 중량(패키지 제외)
4.07 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27140492
ECLASS-15.0
27140492
ETIM
ETIM 10.0
EC002936
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
WT-HF 4,5X290 BK
-
케이블 타이
3240765
WT-HF 4,5X290
-
케이블 타이
3240764
액세서리
UNIFOX-CT 4,8P
-
케이블 타이 도구
1212609
제품 도움말