CAPAROC E1 12-24DC/1A
-
전자 회로 차단기
1157288
1-채널 전자 회로 차단기 모듈, 과부하 및 단락 시에 12 및 24 V DC 부하 보호용. 고정 정격 전류 있음. CAPAROC 전류 레일을 통한 DIN 레일 설치용.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
자주 묻는 질문
회로 차단기 모듈에는 몇 개의 퓨즈 보호 출력 회로가 있습니까?
CAPAROC 1채널 모듈에는 동일한 퓨즈로 보호된 전위를 가진 4개의 연결 지점이 있습니다.
CAPAROC 2채널 모듈에는 채널당 2개의 연결 지점이 있습니다.
CAPAROC 4채널 모듈에는 채널당 하나의 연결 지점이 있습니다.
CAPAROC 기능을 설명하는 하드웨어 튜토리얼이 있습니까?
전원 입력 모듈의 다운스트림에 회로 차단기 모듈을 몇 개까지 연결할 수 있습니까?
CAPAROC PM S-R: 20개의 회로 차단기 모듈
CAPAROC PM IOL: 20채널
CAPAROC PM PN: 16개의 회로 차단기 모듈
CAPAROC PM EIP: 16개의 회로 차단기 모듈
CAPAROC PM MB: 16개의 회로 차단기 모듈
CAPAROC PM EC: 16개의 회로 차단기 모듈
채널 LED가 4초마다 노란색으로 두 번 점멸합니다. 무슨 뜻입니까?
이는 전원 모듈에 대한 내부 통신이 중단되었거나 결함이 있음을 의미합니다.
모듈이 올바르게 장착되었는지, 모듈 사이에 틈이 없는지 확인하십시오. 그래도 통신이 중단되면 점멸하는 첫 번째 모듈(왼쪽)의 측면 접점을 확인하고, 모듈 내부로 너무 깊게 들어갔거나 하우징 개구부의 중앙에 있지 않거나 기타 손상된 모듈을 교체하십시오.
설정된 전류의 설정을 차단할 수 있습니까?
전류 설정은 다양한 방식으로 잠글 수 있습니다.
1. 프로그래밍 잠금: 전원 모듈의 PWR 버튼을 3초 이상 누르면 PWR LED가 노란색으로 3번 점멸하며 설정이 잠깁니다. 3초 이상 다시 누르면 LED가 녹색으로 3번 점멸하며 잠금이 다시 해제됩니다.
2. 통신 인터페이스를 통해 잠금 및 해제를 할 수 있으며, 여기에서 조작 잠금을 설정하여 장치의 조작 및 설정을 방지할 수도 있습니다. 그러면 인터페이스를 통해서만 잠금을 해제할 수 있습니다.