CAPAROC PM IOL - 전원 모듈
1115670

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

CAPAROC 회로 차단기 시스템에 12 또는 24 V DC를 공급하기 위한 IO-Link 인터페이스가 있는 전원 모듈, 최대 20개 채널용. CAPAROC 전류 레일을 통한 DIN 레일 설치용.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

단일 신호를 선택하여 맞춤형으로 구성할 수 있고 IO-Link 및 PROFINET 통신까지 재설정할 수 있는 벤치마크
공구가 필요 없는 조립, 부스바에 직접 피드-인 및 명확한 작동 상태를 통해 누구나 손쉽게 작동 가능
포괄적인 디지털 데이터 패킷 덕분에 매우 쉬운 디자인 적용

자주 묻는 질문


CAPAROC PM IOL의 전원 LED(PWR)가 빨간색으로 점멸하는 이유는 무엇입니까?

IO-Link 전원 모듈의 전원 LED가 빨간색으로 점멸하면 하드웨어 구성이 변경되었음을 나타냅니다. 최초 시운전 시 버튼을 길게 누르면(2초 이상) 이 경고를 주저 없이 확인할 수 있습니다.
프로세스가 실행 중일 때 이 경고가 표시되면 마지막 확인 이후 하드웨어 구성이 변경된 것이므로 점검해야 합니다. 이전 모듈 교체로 인해 모듈의 채널 수가 증가한 경우, 경고를 확인하면 필연적으로 프로세스 데이터가 이동됩니다.


CAPAROC 기능을 설명하는 하드웨어 튜토리얼이 있습니까?

video thumbnail of faq answer

그렇습니다. CAPAROC을 더 쉽게 시작할 수 있게 해 주는 하드웨어 튜토리얼이 있습니다.... 자세히 보기

그렇습니다. CAPAROC을 더 쉽게 시작할 수 있게 해 주는 하드웨어 튜토리얼이 있습니다.

덜 보기

전원 입력 모듈의 다운스트림에 회로 차단기 모듈을 몇 개까지 연결할 수 있습니까?

CAPAROC PM S-R: 20개의 회로 차단기 모듈
CAPAROC PM IOL: 20채널
CAPAROC PM PN: 16개의 회로 차단기 모듈
CAPAROC PM EIP: 16개의 회로 차단기 모듈
CAPAROC PM MB: 16개의 회로 차단기 모듈
CAPAROC PM EC: 16개의 회로 차단기 모듈


채널 LED가 4초마다 노란색으로 두 번 점멸합니다. 무슨 뜻입니까?

이는 전원 모듈에 대한 내부 통신이 중단되었거나 결함이 있음을 의미합니다.
모듈이 올바르게 장착되었는지, 모듈 사이에 틈이 없는지 확인하십시오. 그래도 통신이 중단되면 점멸하는 첫 번째 모듈(왼쪽)의 측면 접점을 확인하고, 모듈 내부로 너무 깊게 들어갔거나 하우징 개구부의 중앙에 있지 않거나 기타 손상된 모듈을 교체하십시오.


설정된 전류의 설정을 차단할 수 있습니까?

전류 설정은 다양한 방식으로 잠글 수 있습니다.
1. 프로그래밍 잠금: 전원 모듈의 PWR 버튼을 3초 이상 누르면 PWR LED가 노란색으로 3번 점멸하며 설정이 잠깁니다. 3초 이상 다시 누르면 LED가 녹색으로 3번 점멸하며 잠금이 다시 해제됩니다.
2. 통신 인터페이스를 통해 잠금 및 해제를 할 수 있으며, 여기에서 조작 잠금을 설정하여 장치의 조작 및 설정을 방지할 수도 있습니다. 그러면 인터페이스를 통해서만 잠금을 해제할 수 있습니다.



FAQ 보기