CAPAROC PM S-R - 전원 모듈
1115661

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

CAPAROC 회로 차단기 시스템에 12 또는 24 V DC를 공급하기 위한 상태 출력 및 리셋 입력이 있는 전원 모듈. CAPAROC 전류 레일을 통한 DIN 레일 설치용.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

단일 신호를 선택하여 맞춤형으로 구성할 수 있고 PROFINET 통신까지 재설정할 수 있는 벤치마크
공구가 필요 없는 조립, 부스바에 직접 피드-인 및 명확한 작동 상태를 통해 누구나 손쉽게 작동 가능
포괄적인 디지털 데이터 패킷 및 PROFINET 기능 블록 덕분에 매우 쉬운 디자인 적용

자주 묻는 질문


CAPAROC PM S-R 전원 모듈은 어떤 신호를 제공합니까?

이 모듈에는 신호에 대한 세 가지 연결 옵션이 있습니다.
 
S - 상태 출력: 전위 기준 공통 신호로, 시스템의 상태를 나타냅니다. 고장으로 인한 차단이 한 번 이상 발생하면 메시지가 출력됩니다.
높음(24 V) = 고장 없음
낮음(0 V) = 하나 이상의 고장으로 인한 차단 있음
최대 전류 20 mA
 
RST - 리셋 입력: 오류로 인해 꺼진 채널이 하강 에지를 통해 다시 켜집니다.
 
I ... 자세히 보기

이 모듈에는 신호에 대한 세 가지 연결 옵션이 있습니다.
 
S - 상태 출력: 전위 기준 공통 신호로, 시스템의 상태를 나타냅니다. 고장으로 인한 차단이 한 번 이상 발생하면 메시지가 출력됩니다.
높음(24 V) = 고장 없음
낮음(0 V) = 하나 이상의 고장으로 인한 차단 있음
최대 전류 20 mA
 
RST - 리셋 입력: 오류로 인해 꺼진 채널이 하강 에지를 통해 다시 켜집니다.
 
I > 80% 신호 출력: 전위 기준 공통 신호, 채널에 흐르는 전류가 설정된 정격 전류의 80%보다 크면 HIGH 신호(24 V)가 출력됩니다

덜 보기

CAPAROC 기능을 설명하는 하드웨어 튜토리얼이 있습니까?

video thumbnail of faq answer

그렇습니다. CAPAROC을 더 쉽게 시작할 수 있게 해 주는 하드웨어 튜토리얼이 있습니다.... 자세히 보기

그렇습니다. CAPAROC을 더 쉽게 시작할 수 있게 해 주는 하드웨어 튜토리얼이 있습니다.

덜 보기

전원 입력 모듈의 다운스트림에 회로 차단기 모듈을 몇 개까지 연결할 수 있습니까?

CAPAROC PM S-R: 20개의 회로 차단기 모듈
CAPAROC PM IOL: 20채널
CAPAROC PM PN: 16개의 회로 차단기 모듈
CAPAROC PM EIP: 16개의 회로 차단기 모듈
CAPAROC PM MB: 16개의 회로 차단기 모듈
CAPAROC PM EC: 16개의 회로 차단기 모듈


채널 LED가 4초마다 노란색으로 두 번 점멸합니다. 무슨 뜻입니까?

이는 전원 모듈에 대한 내부 통신이 중단되었거나 결함이 있음을 의미합니다.
모듈이 올바르게 장착되었는지, 모듈 사이에 틈이 없는지 확인하십시오. 그래도 통신이 중단되면 점멸하는 첫 번째 모듈(왼쪽)의 측면 접점을 확인하고, 모듈 내부로 너무 깊게 들어갔거나 하우징 개구부의 중앙에 있지 않거나 기타 손상된 모듈을 교체하십시오.


설정된 전류의 설정을 차단할 수 있습니까?

전류 설정은 다양한 방식으로 잠글 수 있습니다.
1. 프로그래밍 잠금: 전원 모듈의 PWR 버튼을 3초 이상 누르면 PWR LED가 노란색으로 3번 점멸하며 설정이 잠깁니다. 3초 이상 다시 누르면 LED가 녹색으로 3번 점멸하며 잠금이 다시 해제됩니다.
2. 통신 인터페이스를 통해 잠금 및 해제를 할 수 있으며, 여기에서 조작 잠금을 설정하여 장치의 조작 및 설정을 방지할 수도 있습니다. 그러면 인터페이스를 통해서만 잠금을 해제할 수 있습니다.



FAQ 보기