PLT-SEC-T3-120-FM-UT - 타입 3 서지 보호 장치
2907918

타입 2/3 서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 통합 상태 인디케이터 및 원격 시그널링 있음, 단상 전원 공급 네트워크용. 정격 전압: 120 V AC/DC

제품의 세부 정보









이점

낙뢰 전류 피뢰기에서 장치 보호에 이르기까지 최적의 에너지 조정을 통한 범용 사용을 위한 서지 보호 제품군
일관된 플러그타입 보호 모듈을 사용한 손쉬운 유지 관리
기계적/시각적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점이 제공하는 뛰어난 수준의 정보
스크류 연결 및 푸쉬-인 연결이 제공되기 때문에 원하는 연결 기술을 선택할 수 있습니다.
산업용 전원 공급 장치를 위한 최적의 추가 보호 성능을 통해 시스템의 서비스 수명과 가용성 향상
PLT-SEC와 함께 설치할 경우 QUINT 4 전원 공급 장치에서 5년 보증, 다운로드 영역에서 설명서 참조