산업용 AI
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
파워 서플라이용 서지 보호
타입 3 서지 보호
PLT-SEC-T3-BE-FM-UT - 타입 3 서지 보호 베이스 부품
PLT-SEC-T3-BE-FM-UT
-
타입 3 서지 보호 베이스 부품
2907924
PLT-SEC-...-UT/PT 제품 시리즈의 보호 플러그용 베이스 부품, 원격 표시 접점 있음.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
베이스 부품
제품군
SEC Family
IEC 전원 공급 시스템
TN-S
TT
설계
DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능
핀 수
2
메시지 서지 보호 결함
원격 표시등 접점
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염도
2
IEC 카테고리
II / III
T2 / T3
EN 타입
T2 / T3
포트 수
One
전기적 속성
인디케이터/원격 시그널링
연결 이름
원격 결함 표시등 접점
스위칭 기능
전환 접점
작동 전압
250 V AC
125 V DC (200 mA DC)
작동 전류
0.5 A AC
0.5 A DC (75 V DC)
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
스크류 스레드
M3
조임 토크
0.5 Nm
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 4 mm²
AWG 케이블 사이즈
24 ... 12
치수
치수 도면
폭
17.7 mm
높이
93.4 mm
깊이
51.5 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함)
수평 간격
1 HP
소재 사양
색상 (Male 커넥터)
밝은 회색 (RAL 7035)
색상 (베이스 부품)
회색 (RAL 7042)
UL 94에 따른 난연성등급
V-0
제품의 CTI 값
600
절연 소재
PA 6.6-FR 20 % GF
PA 6.6-FR
하우징 소재
PA 6.6-FR 20 % GF
PA 6.6-FR
기계적 속성
기계적 데이터
개방형 측면 패널
아니오
보호 회로
작동 방향
1L-N & N-PE
정격 전압 U
N
240 V AC (TN-S)
240 V AC (TT)
정격 주파수 f
N
50 Hz (60 Hz)
최대 연속 작동 전압 U
C
264 V AC
정격 부하 전류 I
L
26 A (30 °C의 경우)
단락-회로 전류 등급 I
SCCR
10 kA AC
관통 배선용 최대 백업 퓨즈
25 A (gG / B / C)
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈
사용 플러그에 따라 다름
추가 기술 데이터
단락-회로 전류 등급 I
SCCR
최대 5 kA DC (사용 플러그에 따라 다름)
최대 연속 작동 전압 U
C
240 V DC
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 80 °C
고도
≤ 2000 m (amsl)
허용 습도(작동)
5 % ... 95 %
충격(작동)
30g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
진동(작동)
5g (5 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z)
승인
UL 사양
정격 전압
240 V DC
정격 부하 전류 I
L
20 A
전원 분배 시스템
Single phase
DC
정격 주파수
50/60 Hz
SPD 타입
ACC
UL 인디케이터/원격 시그널링
작동 전압
250 V AC (0.5 A)
DC 작동 전압
12 V DC (4 A)
24 V DC (2 A)
48 V DC (1 A)
UL 연결 데이터
조임 토크
4.4 lb
f
-in.
AWG 케이블 사이즈
16 ... 12
표준 및 규정
표준/사양
IEC 61643-11
참고
2011
EN 61643-11
표준/사양
EN 61643-11
참고
2012
마운팅
마운트 타입
DIN 레일: 35 mm
상용 데이터
항목 번호
2907924
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CL14A2
GTIN
4055626257709
개당 중량(패키지 포함)
52.15 g
개당 중량(패키지 제외)
48 g
관세 번호
85363030
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27171292
ECLASS-15.0
27171292
ETIM
ETIM 10.0
EC002496
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
승인
cUL Recognized
승인 ID: FILE E 330181
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 330181
IECEE CB 인증제도
승인 ID: NL-51083
CCA
승인 ID: NTR-NL 7676
KEMA-KEUR
승인 ID: 71-103027
CSA
승인 ID: 13631
UAE-RoHS
승인 ID: 23-10-88891
DNV
승인 ID: TAE00002U7
cUL Recognized
승인 ID: FILE E 340736
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 340736
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
필수 액세서리
PLT-SEC-T3-24-P-UT/PT
-
타입 3 서지 보호 커넥터
2907920
PLT-SEC-T3-60-P-UT/PT
-
타입 3 서지 보호 커넥터
2907921
PLT-SEC-T3-120-P-UT/PT
-
타입 3 서지 보호 커넥터
2907922
PLT-SEC-T3-230-P-UT/PT
-
타입 3 서지 보호 커넥터
2907923
액세서리
SZS 0,6X3,5 VDE
-
스크류 드라이버
1212602
제품 도움말