산업용 AI
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
파워 서플라이용 서지 보호
타입 3 서지 보호
PLT-SEC-T3-24-P-UT/PT - 타입 3 서지 보호 커넥터
PLT-SEC-T3-24-P-UT/PT
-
타입 3 서지 보호 커넥터
2907920
PLT-SEC-…-UT/PT 제품 시리즈의 타입 3 서지 보호용 교체 플러그. 정격 전압 24 V.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
교체 플러그
제품군
SEC Family
IEC 전원 공급 시스템
TN-S
설계
수
핀 수
2
메시지 서지 보호 결함
광
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염도
2
IEC 카테고리
III
T3
EN 타입
T3
포트 수
One
연결 데이터
연결 타입
플러그형
치수
치수 도면
폭
17.5 mm
높이
46.7 mm
깊이
65.7 mm
수평 간격
1 HP
소재 사양
색상
밝은 회색 (RAL 7035)
회색 (RAL 7042)
UL 94에 따른 난연성등급
V-0
제품의 CTI 값
600
절연 소재
PA 6.6-FR 20 % GF
PA 6.6-FR
하우징 소재
PA 6.6-FR 20 % GF
PA 6.6-FR
보호 회로
보호 경로
L-N
L-PE
N-PE
작동 방향
1L-N & N-PE
정격 전압 U
N
24 V AC (TN-S)
정격 주파수 f
N
50 Hz (60 Hz)
최대 연속 작동 전압 U
C
34 V AC
접지 도체 전류 IPE I
PE
≤ 5 µA
대기 전력 소모량 P
C
≤ 2.7 mVA (U
REF
)
≤ 4.8 mVA (U
C
)
기준 테스트 전압 U
REF
27 V AC
정격 방전 전류 I
n
(8/20) µs
1 kA
결합 서지 U
OC
2 kV
보호 레벨 U
p
(L-N)
≤ 0.2 kV
보호 레벨 U
p
(L-PE)
≤ 0.6 kV
보호 레벨 U
p
(N-PE)
≤ 0.6 kV
U
T
(L-N)에서 TOV 동작
50 V AC (120 분 / 장애 안전 모드)
U
T
(L-PE)에서 TOV 동작
50 V AC (120 분s / 내력 모드)
반응 시간 t
A
(L-N)
≤ 25 ns
반응 시간 t
A
(L-PE)
≤ 100 ns
반응 시간 t
A
(N-PE)
≤ 100 ns
단락-회로 전류 등급 I
SCCR
10 kA AC
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈
32 A (gG / B / C)
추가 기술 데이터
단락-회로 전류 등급 I
SCCR
0.25 kA DC (DC 분기 배선에 추가 백업 퓨즈 없음)
5 kA DC (20 A gG / B 백업 퓨즈용)
최대 방전 전류 I
max
(8/20) µs
4 kA
공칭 방출 서지전류 I
n
(8/20) µs
3 kA
잔류 전압 U
res
(L-N)
≤ 0.16 kV (0.5 kA)
≤ 0.2 kV (1 kA의 경우)
잔류 전압 U
res
(L-PE)
≤ 0.35 kV (0.5 kA)
≤ 0.4 kV (1 kA의 경우)
잔류 전압 U
res
(N-PE)
≤ 0.35 kV (0.5 kA)
≤ 0.4 kV (1 kA의 경우)
최대 연속 작동 전압 U
C
44 V DC
보호 경로
(DC+) - (DC-)
(DC+/DC-) - PE
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 80 °C
고도
≤ 6000 m (amsl)
허용 습도(작동)
5 % ... 95 %
충격(작동)
30g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
진동(작동)
5g (5 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z)
승인
UL 사양
최대 연속 작동 전압 MCOV
34 V AC
34 V DC
정격 방전 전류 I
n
1 kA
보호 경로
L-N
L-G
N-G
(DC+) - (DC-)
(DC+) - G
(DC-) - G
정격 전압
34 V DC
전원 분배 시스템
Single phase
DC
정격 주파수
50/60 Hz
측정된 제한 전압 MLV (L-N)
200 V
측정된 제한 전압 MLV (L-G)
510 V
측정된 제한 전압 MLV (N-G)
510 V
SPD 타입
4CA
표준 및 규정
표준/사양
IEC 61643-11
참고
2011
EN 61643-11
표준/사양
EN 61643-11
참고
2012
마운팅
마운트 타입
기본 요소에 있음
상용 데이터
항목 번호
2907920
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CL14A4
GTIN
4055626257464
개당 중량(패키지 포함)
37.2 g
개당 중량(패키지 제외)
33.825 g
관세 번호
85363030
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27171292
ECLASS-15.0
27171292
ETIM
ETIM 10.0
EC002496
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
승인
cUL Recognized
승인 ID: FILE E 330181
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 330181
IECEE CB 인증제도
승인 ID: NL-51083
CCA
승인 ID: NTR-NL 7676
KEMA-KEUR
승인 ID: 71-103027
UAE-RoHS
승인 ID: 23-10-88891
DNV
승인 ID: TAE00002U7
cUL Recognized
승인 ID: FILE E 340736
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 340736
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
0.739 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
PLT-SEC-T3-BE-FM-PT
-
타입 3 서지 보호 베이스 부품
2907929
PLT-SEC-T3-BE-FM-UT
-
타입 3 서지 보호 베이스 부품
2907924
액세서리
PLT-SEC-T3-24-FM-PT
-
타입 3 서지 보호 장치
2907925
PLT-SEC-T3-24-FM-UT
-
타입 3 서지 보호 장치
2907916
제품 도움말