스피드 스타터 모델 개요

직관적인 작동이 가능한 스피드 스타터

최대 7.5 kW의 3상 비동기 모터를 유연하고 에너지 효율적으로 제어: CONTACTRON 스피드 스타터 제품군은 기존 소프트 스타터와 주파수 컨버터의 간극을 브리지하는 최첨단 장치군입니다. 소프트 스타트, 크리핑 속도, 에너지 절약 모드, 램프 제어와 같은 기능 덕분에 모터를 유연하게 작동할 수 있습니다. 옵션으로 제공되는 IO-Link를 사용하면 손쉬운 통합, 매개변수 설정 및 진단 기능을 활용할 수 있습니다. 안전 토크 차단(STO)은 안전성을 한층 더 높여줍니다.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1642822
CM-CSS-IOL/USI - 통신 모듈
CM-CSS-IOL/USI - 통신 모듈
1642822

CONTACTRON 스피드 스타터용 플러그-인 IO-Link 네트워크 모듈, 네트워크 환경에서 간편한 매개변수화, 제어 및 모니터링을 위해 설계되었습니다. IO-Link용 푸쉬-인 연결과 USB-C를 통한 대체 매개변수 설정을 위한 USI 인터페이스를 제공합니다.

IO-Link를 통해 CONTACTRON 스피드 스타터를 네트워크에 쉽고 유연하게 통합할 수 있습니다. IO-Link를 통해 기본 가변 주파수 드라이브 기능을 쉽고 편리하게 구성하고, 프로세스 데이터를 읽으며, 최대 7.5 kW의 3상 비동기 모터를 제어할 수 있습니다.

CONTACTRON 스피드 스타터: IO-Link를 통한 간편하고 직관적인 네트워크 연결
IO-Link 모듈을 통한 간편하고 직관적인 네트워크 연결
CONTACTRON 스피드 스타터: 모듈형 플러그 앤 플레이 시스템을 통한 향상된 유연성
모듈형 플러그 앤 플레이 시스템을 통한 향상된 유연성
CONTACTRON 스피드 스타터: 사전 구성된 기능 블록
TIA Portal, Studio 5000 및 PLCnext Technology용 사전 구성된 기능 블록
컨트롤 캐비닛 내 IO-Link 지원 CONTACTRON 스피드 스타터 - 내부 물류 애플리케이션
컨트롤 캐비닛 내 IO-Link 지원 스피드 스타터: 컨베이어 벨트를 활용한 내부 물류 애플리케이션

이점

  • 손쉬운 배선 및 직관적인 작동 개념을 통한 스피드 스타터의 빠른 설치 및 스타트업
  • 통합 안전 토크 차단(STO) 기능을 사용한 안전 종료
  • 최대 7.5 kW까지 출력 범위가 확장된 새로운 장치 버전을 통해 더욱 유연해진 사용성
  • 전체 폭이 35 mm부터 시작되는 컴팩트 설계로 컨트롤 캐비닛의 공간 절약
  • 다양한 속도와 소프트 스타트에 필요한 모든 기능이 있는 비용 효율적인 솔루션
  • 아날로그 입력을 통한 가변 속도 설정 옵션

CONTACTRON 스피드 스타터: 필드 레벨과 IIoT 아키텍처를 연결하는 브리지 자동화를 위한 네트워크 기반 IO-Link 통신

네트워크 지원 IO-Link 모듈을 통해 필드 레벨까지 일관된 통신이 가능합니다. 파라미터 설정, 진단 및 상태 데이터를 언제든지 확인할 수 있으며 기존 컨트롤러 및 IIoT 아키텍처에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

네트워크 기능을 통해 엔지니어링 및 배선 작업을 줄이고, 원격 액세스를 통해 시운전 과정을 가속화하며, 예측 유지보수 등 데이터 기반 서비스의 기반을 마련하는 동시에 높은 수준의 확장성과 미래 대비성을 보장합니다.

컨트롤 캐비닛의 DIN 레일에 장착된 7.5 kW 스피드 스타터

소프트 스타터보다 유연하고 주파수 컨버터보다 간단한 솔루션 최대 7.5 kW의 가변 스피드 스타터

CONTACTRON 스피드 스타터는 다양한 버전으로 제공됩니다.

  • 0.25 kW에서 7.5 kW의 성능 클래스, EMC 필터 유무, 단상 또는 3상 메인 전원 인렛
  • 또한 4.0 kW 이상의 모든 장치에 통합 제동 저항기 연결이 있음
  • 실수로 인한 장치의 변경 방지와 함께 개별 설정 가능한 코드로CONTACTRON 스피드 스타터를 보호

애플리케이션에 적합한 제품을 선택하십시오.

스피드 스타터의 이점

DIN 레일의 스피드 스타터 버전
수동으로 작동되는 스피드 스타터
비상 정지에 연결된 스피드 스타터
손에 들고 있는 스피드 스타터
중요한 모든 기능의 아이콘이 있는 스피드 스타터
DIN 레일의 스피드 스타터 버전

0.25 kW에서 7.5 kW의 넓은 전력 범위를 활용한 유연한 적용 옵션의 이점을 누리십시오. 우발적인 장치의 변경을 방지할 수 있을 뿐만 아니라 개별적으로 정의 가능한 코드로 CONTACTRON 스피드 스타터를 보호할 수 있습니다. 애플리케이션에 적합한 제품을 선택하십시오.

수동으로 작동되는 스피드 스타터

손쉬운 배선 및 직관적인 작동 개념: 플러그 앤 플레이 솔루션으로 손쉽게 스타트업할 수 있습니다. 위치 선택기 스위치/회전 스위치를 통해 필요한 파라미터를 빠르고 효율적으로 설정할 수 있습니다. CONTACTRON 스피드 스타터 – 속도가 다른 다양한 모터 애플리케이션을 위한 직관적인 솔루션입니다.

비상 정지에 연결된 스피드 스타터

CONTACTRON 스피드 스타터의 통합 안전 토크 차단(STO) 기능은 동급의 다른 제품과 차별화되는 특별한 기능입니다. 따라서 복잡한 절차나 추가 컨택터 없이도 2채널 안전 종료의 이점을 누릴 수 있습니다. SIL 3 및 PLe 인증은 안전을 보장합니다.

손에 들고 있는 스피드 스타터

전체 폭이 35 mm부터 시작되는 컴팩트 설계의 CONTACTRON 스피드 스타터는 시판 중인 동급 제품 중 폭이 가장 좁은 장치입니다. 컨트롤 캐비닛의 밀도가 높을수록 비용이 절약됩니다.

중요한 모든 기능의 아이콘이 있는 스피드 스타터

이 스피드 스타터에는 3상 비동기 모터의 시작, 역회전, 과부하 방지 및 안전 종료와 같이 사용자에게 필요한 CONTACTRON 모터 스타터의 모든 기본 기능이 있습니다. 최대 4개의 고정 속도와 최대 토크에서 모터의 부드러운 시작 및 정지를 실현할 수 있습니다. 아날로그 입력을 사용하면 속도를 가변 값으로 설정하고 애플리케이션에 대한 최소 및 최대 주파수를 정의할 수도 있습니다.

CONTACTRON 스피드 스타터: 연결, 설정, 시작

CONTACTRON 스피드 스타터 – 속도가 다른 다양한 모터 애플리케이션을 위한 직관적인 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

작동 개념 핫스팟을 클릭하여 간단하고 직관적인 작동 개념을 경험해 보십시오.

대화형 이미지 맵: 가변 스피드 스타터의 작업자 인터페이스 - 전면부 보기
전류
화살표 버튼을 사용하여 모터의 정격 전류를 설정한 후 확인(설정/재설정 버튼).
램프
모터의 상향 및 하향 이동에 대한 별도의 램프 설정.
램프
상태
모터의 상태 표시기(회전 방향, 제어 신호, 주파수, 전류, 전압, 전력 및 역률).
속도1
후속 확인 기능이 있는 화살표 버튼을 통한 속도 1의 속도 및 회전 방향 설정(설정/재설정 버튼).
속도1
속도2
후속 확인 기능이 있는 화살표 버튼을 통한 속도 2의 속도 및 회전 방향 설정(설정/재설정 버튼).
속도2
옵션
추가로 제공되는 옵션 파라미터 설정.

모든 기능 개요 핫스팟을 클릭하여 다양한 기능에 대해 알아보십시오.

대화형 이미지 맵: 6개의 기능 아이콘이 있는 CONTACTRON 스피드 스타터
안전 토크 차단
통합 세이프티 기능은 세이프티 관련 비상 정지 애플리케이션에서 사용이 가능합니다.
정역회전 시작
장치에서 직접 버튼 설정을 통해 정역회전하십시오.
다양한 속도
속도를 원하는 대로 맞춤형으로 구성하고 수정할 수 있습니다.
램프 기능
모터의 완전히 조정 가능한 소프트 시작 및 종료.
직접 시작
24 V PLC 출력 카드 또는 장치의 24 V 출력을 통해 손쉽게 직접 제어.
모터 보호
원격 재설정 기능을 포함한 모터의 유연한 정격 전류 설정을 통한 편리한 보호.

모든 기능 개요 핫스팟을 클릭하여 기능에 대해 알아보십시오.

대화형 이미지 맵: CONTACTRON 가변 스피드 스타터 버전 - 팬 및 슈라우드가 있는 플로팅 제품
팬이 있는 제품
교체 가능한 팬으로 인해 특히 서비스 친화적입니다.
팬이 있는 제품
안전 토크 차단(STO)
CONTACTRON 스피드 스타터의 통합 STO 기능은 동급의 다른 제품과 차별화되는 특별한 기능입니다. 따라서 복잡한 절차와 추가의 컨택터 없이도 2-채널 안전 종료의 이점을 누릴 수 있습니다. SIL3 및 PLe 인증은 세이프티를 보장합니다.
안전 토크 차단(STO)
직관적인 작동 개념
회전 스위치, 3개의 버튼 및 디스플레이로 구성된 간단한 작업자 인터페이스를 통해 필요한 모든 설정을 매우 직관적으로 수행할 수 있습니다.
직관적인 작동 개념
푸쉬-인 기술
손쉬운 삽입: 최대 50%까지 줄어든 삽입력과 공구가 필요 없는 배선을 특징으로 하는 푸쉬-인 직접 연결 기술의 이점을 누리십시오.
푸쉬-인 기술
DIN 레일 마운팅
공구를 사용하지 않고 DIN 레일에서 장치를 마운팅 및 제거할 수 있습니다.
DIN 레일 마운팅
후면부 패널 마운팅
마운팅 기구로 인해 장치를 전면부 또는 측면에서 후면부 패널에 부착하거나 고전적인 방식으로 부착할 수 있습니다.
후면부 패널 마운팅
컨트롤 캐비닛에서 공간 절약
전체 폭이 35 mm부터 시작되는 컴팩트 설계의 CONTACTRON 스피드 스타터는 시판 중인 동급 제품 중 폭이 가장 좁은 장치입니다. 컨트롤 캐비닛의 밀도가 높을수록 비용이 절약됩니다.
컨트롤 캐비닛에서 공간 절약
방열판이 있는 제품
마모나 소음 없이 장치를 냉각합니다.
방열판이 있는 제품
성능 클래스 0.25–7.5 kW
CONTACTRON 스피드 스타터는 0.25 및 7.5 kW 사이의 성능 클래스를 가진 다양한 버전으로 제공됩니다.
제어 라인용 슈라우드
35 및 45 mm 폭의 CONTACTRON 스피드 스타터를 위한 제어 케이블용 슈라우드.
제어 라인용 슈라우드
모터 피더 라인용 슈라우드
모터 피더 라인의 슈라우드를 지지하기 위한 제어 라인용 슈라우드의 옵션 마운트.
모터 피더 라인용 슈라우드
E-paper
전자 스위칭 장치 및 모터 스타터

당사 포트폴리오 확인: 모터 스위칭 및 정역회전용 하이브리드 모터 스타터, DC 모터용 모터 스타터, 소프트 스타트 및 STO 기능을 갖춘 스피드 스타터를 제공합니다. DC 회로 차단기는 높은 DC 부하를 안정적으로 보호, 모니터링, 스위칭합니다.

E-paper 열기
제품 브로셔 – 모터 스타터 및 전자식 스위칭 장치 – 태블릿용 온라인 버전 포함

신제품

DIN 레일에 장착된 최대 7.5 kW의 가변 속도 스타터

최대 7.5 kW의 가변 스피드 스타터

STO 기능을 사용한 직관적인 조작

이제 CONTACTRON 스피드 스타터를 최대 7.5 kW 모터에도 사용할 수 있습니다. 가변 조절식 램프의 직관적인 설정 및 최대 4단계의 고정 속도가 제공하는 이점을 활용하십시오. 아날로그 입력과 통합 STO 기능은 유연성과 안전성을 제공합니다.

주요 기능

  • 최대 7.5 kW의 3상 비동기 모터 제어
  • 아날로그 입력
  • 파라미터화 가능한 램프와 최대 최대 4단계 조절 가능한 속도
  • SIL 3 및 PLe 지원
  • 제동 저항기 연결(4.0kW부터)
  • 옵션으로 통합 EMC 필터 포함
  • PLCnext 라이브러리의 적합한 기능 블록

이점

  • 손쉬운 배선과 직관적인 작동을 통한 빠른 설치 및 스타트업
  • 최대 7.5 kW의 새로운 성능 클래스를 통한 유연한 사용성
  • 통합 안전 토크 차단(STO) 기능을 사용한 안전한 종료
  • 파라미터화 가능한 램프와 최대 최대 4단계 조절 가능한 속도를 통한 효율적인 작동
  • 아날로그 입력을 통한 가변 속도 설정 옵션