다양한 버전으로 제공되는 CONTACTRON 스피드 스타터: 0.25~1.5 kW의 성능 등급, EMC 필터가 있거나 없는 버전 및 단상 또는 3상 전원 입력이 있는 버전느오 제공됩니다. 우발적인 장치의 변경을 방지할 수 있을 뿐만 아니라 개별적으로 정의 가능한 코드로 CONTACTRON 스피드 스타터를 보호할 수 있습니다. 애플리케이션에 적합한 제품을 선택하십시오.
최대 230 V AC 및 0.25 kW의 모터 시작 및 정역회전을 위한 소프트 스타트 및 구성 가능한 속도 기능이 있는 스피드 스타터, 구성 가능한 모터 보호, 아날로그 입력, 최대 SIL 3/PL e의 STO 기능, 단상 부하 입력