지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

내부 물류에서의 높은 시스템 가용성

내부 물류: 병을 운반하는 컨베이어 벨트 운송 시스템

내부 물류 시장은 끊임없이 변화하고 있으며 오늘날 요구 사항이 증가하고 있습니다. 컨베이어 벨트, 시스템 및 고층 물류 창고는 물류의 핵심 요소입니다. 빠른 배송 시간, 배송 수량 또는 반품 비율 증가: 이러한 상황에서 시스템 가용성을 극대화하는 유연한 프로세스와 효율적인 운송 시스템이 필요합니다.

과제


내부 물류: 고층 물류 창고 모터

시스템은 안전하고 효율적으로 작동해야 합니다.

내부 물류 시스템은 주로 3상 비동기 모터로 작동됩니다. 이동 순서를 가능한 한 효율적이고 안전하며 유연하게 설계하려면 간단한 솔루션이 그 어느 때보다 중요합니다.
다음과 같은 극복해야 할 몇 가지 과제가 있습니다.

  • 과부하: 모터가 과부하되어 손상될 수 있습니다.
  • 비상 정지: 비상시에는 모터를 안전하게 꺼야 합니다.
  • 열 부하: 과부하로 인해 모터가 과열될 수 있습니다.
  • 공간 요구 사항: 일반적으로 모터 제어 장치는 컨트롤 캐비닛에서 많은 공간을 차지합니다.
  • 설치 복잡성: 설치 및 스타트업은 시간이 많이 걸리고 복잡할 수 있습니다..

솔루션


내부 물류에 사용되는 고층 물류 창고의 확대 보기

상품 운반 및 자재 흐름을 위한 간단한 컴팩트 솔루션 Sanftanlauf und verschiedene Drehzahlen

3상 비동기 모터의 안전하고 간단하며 효율적인 작동은 물류의 많은 애플리케이션에서 중요한 목표입니다.

피닉스컨택트는 CONTACTRON 스피드 스타터를 통해 직관적인 작동이 가능한 컴팩트 솔루션을 제공합니다. 간단한 모터 애플리케이션에 필요한 모든 기능이 통합되어 있습니다.

  • 다양한 속도(정상 속도, 크리핑 속도)
  • 소프트 스타트
  • 램프 기능
  • 안전 토크 차단
  • 에너지 효율성

이점

  • 다양한 속도와 소프트 스타트에 필요한 모든 기능을 갖춘 비용 효율적인 솔루션
  • 위치 지정, 스타트업 및 충돌 방지를 위한 다양한 속도
  • EUP Lot 지침에 따른 IE2 모터 작동을 위한 에너지 효율성
  • 안전한 작동을 위한 안전 토크 차단(STO)
  • 프로그래밍 지식이 필요 없는 손쉬운 스타트업

다양한 속도 및 에너지 효율성을 갖춘 유연성

대화형 이미지 맵: 물류 센터의 3D 적용 이미지
높은 시작 전류를 가진 팬
대형 팬의 경우처럼 높은 시작 전류를 피하기 위해 모터에 소프트 스타트를 사용할 수 있습니다.
높은 시작 전류를 가진 팬
컨베이어 벨트에서 충돌 방지
컨베이어 벨트는 램프 기능에 의해 조심스럽게 감속됩니다(충돌 방지를 위해).
컨베이어 벨트에서 충돌 방지
컨베이어 벨트의 에너지 효율성
물류 시스템에서 EUP Lot 지침(에너지 효율성 지침)에 따라 모터를 효율적으로 작동시킵니다.
컨베이어 벨트의 에너지 효율성
다양한 운송 단계를 갖춘 보관 및 검색 기계
빠른 운송 단계의 경우 일반 속도 그리고 느린 위치 지정 단계에는 크리핑 속도가 적용됩니다.
다양한 운송 단계를 갖춘 보관 및 검색 기계

요약


DIN 레일의 CONTACTRON 스피드 스타터

3상 비동기 모터의 효율적이고 간단하며 안전한 작동

CONTACTRON 스피드 스타터는 부하 곡선에 따른 셧다운으로 인해 과부하가 발생하는 경우 모터를 보호합니다. 추가 접촉기 없이도 안전 토크 차단(STO) 기능을 통해 비상 시 안전하게 종료할 수 있습니다. 통합 축열 시스템은 과열을 방지하기 위해 부하가 높을 때 모터가 더 빨리 꺼지도록 합니다. 컴팩트한 디자인의 스피드 스타터는 컨트롤 캐비닛에서 매우 작은 공간을 차지합니다 또한 손쉬운 배선과 직관적인 작동 개념으로 인해 설치와 스타트업이 훨씬 쉬워졌습니다.

내부 물류: 고층 물류 창고 모터

소프트 스타트 및 다양한 속도

  • 다양한 속도와 소프트 스타트에 필요한 모든 기능이 있는 비용 효율적인 솔루션
  • 위치 지정, 스타트업 및 충돌 방지를 위한 다양한 속도
  • EUP Lot 지침에 따른 IE2 모터 작동을 위한 에너지 효율성
  • 안전한 작동을 위한 안전 토크 차단(STO)
  • 프로그래밍 지식이 필요 없는 손쉬운 스타트업