3상 모터에서 그룹 스위치 오프를 위한 기능 안전 기능 안전은 머신 빌딩 및 플랜트 엔지니어링에서 매우 중요합니다. 기능 안전은 작업자가 위험에 노출되거나 시스템 및 기계가 손상되는 것을 방지합니다. 3상 모터 그룹은 다양한 실제 애플리케이션에서 자주 사용됩니다. 안전하고 비용 효율적인 운영을 위해서는 기능 안전을 갖춘 솔루션을 간단하게 구현하는 것이 필수적입니다.
애플리케이션
손쉬운 그룹 스위치 오프 및 높은 시스템 가용성
- 직원과 기계 및 시스템을 보호하기 위한 안정적이고 간단한 그룹 스위치 오프
- 하이브리드 기술이 적용된 10배 더 긴 서비스 수명으로 인한 높은 시스템 가용성
- 최대 SIL 3 및 PL e의 통합 세이프티 기능을 통한 안전 종료
솔루션
3상 모터용 기능적 세이프티: 적용 그림
기능적 세이프티의 단순성
DIN 레일 커넥터를 사용하면 추가 배선이 필요 없이 모든 다운스트림 하이브리드 모터 스타터의 비상 정지 그룹 스위치 오프를 수행할 수 있습니다.
또한 시스템 전원 공급 장치에서 모든 모듈에 전원을 공급할 수 있습니다. 옵션 응답 모듈로 인해 모터 상태를 손쉽게 모니터링할 수 있습니다.
CONTACTRON 하이브리드 기술로 더 길어진 서비스 수명
CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터의 서비스 수명은 기존 스위칭 장치보다 10배 더 길기 때문에 높은 스위칭 빈도에서 상당한 이점을 제공합니다. 따라서 유지 관리 간격이 늘어나고 시스템 가용성이 향상됩니다.
모터 그룹의 인텔리전트 스위칭 및 안전 종료
머신 빌딩에서 세이프티 기술의 손쉬운 통합
머신 빌딩에서는 세이프티 기술이 매우 중요하게 여겨집니다. 이 기술은 작업자가 위험해지거나 기계가 손상되는 것을 방지합니다.
기계류 지침을 충족하도록 설계된 EN ISO 13849-1 표준은 세이프티 기능의 구현과 관련한 요구 사항의 증가라는 결과를 가져왔지만, 한편으로는 기계 제조업체에게 새로운 기회를 제공했습니다.