CONTACTRON 하이브리드 기술

CONTACTRON 하이브리드 기술은 마이크로 프로세서로 제어되는 내마모성 무접점 기술과 견고한 릴레이 기술의 조합입니다.
하이브리드 모터 스타터 및 기술 로고가 있는 마이크로 프로세서

자동화 기술 분야에서 3상 비동기 모터는 가장 널리 사용되는 모터 중 하나입니다. 이 모터는 많은 프로세스와 움직임을 구현하는 데 사용되며, 그 중 일부는 복잡하고 세이프티와 관련되어 있습니다.
CONTACTRON 하이브리드 기술은 마이크로 프로세서로 제어되는 저마모 반도체 기술과 견고한 릴레이 기술의 조합입니다. 여기에 전체 폭이 단 22.5 mm에 불과한 정역회전 컨택터 회로가 구현되어 있습니다.
반도체는 마모되기 쉬운 켜기/끄기 스위칭 동작을 실행하는 반면, 릴레이는 저손실 전류만 전달합니다. 이를 통해 부드러운 스위칭이 가능하고 릴레이 접점에서 부하가 대폭 감소합니다.

CONTACTRON 프로세서

CONTACTRON 프로세서

주요 이점

  • 슬림 설계로 인해 컨트롤 캐비닛에서 필요한 공간 감소: 22.5 mm에 불과한 전체 폭으로 ~75%의 공간 절약
  • 뛰어난 시스템 가용성을 위한 약 3천만 번의 스위칭 싸이클
  • 저마모 반도체 기술과 견고한 릴레이 기술이 결합된 CONTACTRON 하이브리드 기술을 사용한 부드러운 스위칭으로 최대 10배 더 길어진 서비스 수명
  • 통합 잠금 회로 및 부하 배선을 통한 손쉬운 배선
토폴로지: CONTACTRON 하이브리드 기술, 기계적 스위칭 장치(컨택터)와 비교

기계적 스위칭 장치(컨택터)와 비교

컨택터라고 하는 기계적 스위칭 장치는 보통 드라이브를 켜고 끕니다. 모터 보호 릴레이는 오류 발생 시 모터를 중지시키는 모터 전류의 과부하 또는 장애를 모니터링하는 데 사용됩니다. 하나의 드라이브에서 양방향 회전이 필요한 경우 추가 스위칭 부품을 통해 2개의 외부 전선을 교체하는 회로 기술 기능을 수행해야 했습니다.

애플리케이션에서 기능적 세이프티에 대한 요구 사항을 추가로 충족해야 하는 경우 Cat. 3 또는 PL e 등에 따라 1-2개의 추가 스위칭 부품을 직렬로 연결해야 합니다. 따라서 많은 드라이브 애플리케이션은 총 4개 또는 5개의 장치가 필요하고 이러한 장치를 적절하게 계획, 배선 및 연결해야 합니다.

CONTACTRON 하이브리드 기술은 어떻게 작동합니까?

1단계:
릴레이 K1 및 K2가 닫힙니다. V1과 V2가 아직 스위칭되지 않았기 때문에 위상 l1, l2 및 l3에는 여전히 전류가 흐르지 않습니다.

2단계:
반도체 V1 및 V2가 켜지고 돌입 전류를 전송합니다. 전류 l1, l2 및 l3이 흐르고 모터가 실행됩니다. 이 짧은 시간 동안 반도체 V1 및 V2가 열로 방출되는 약간의 전력 손실을 발생시킵니다.

3단계:
전력 손실을 줄이기 위해 반도체가 바이패스 릴레이 K3과 브리징됩니다. 결과적으로 반도체가 저온으로 유지됩니다. 끄기의 경우 프로세스는 역순으로만 동일합니다.

토폴로지: CONTACTRON 하이브리드 기술 회로