CSS 1.5-1/3-EMC - 스피드 스타터
1201642

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

최대 230 V AC 및 1.5 kW의 모터 시작 및 정역회전을 위한 소프트 스타트 및 구성 가능한 속도 기능이 있는 스피드 스타터, 구성 가능한 모터 보호, 아날로그 입력, 최대 SIL 3/PL e의 STO 기능, 단상 부하 입력, 통합 EMC 필터 있음

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품