EM-CSS-SHIELDING-SET-SCC-45 - 차폐 연결
1451208

케이블 차폐를 CONTACTRON 스피드 스타터에 쉽고 안정적으로 연결하기 위한 액세서리 세트로, 45 mm 보호 덮개, 신호 라인용 차폐 연결 클램프 2개, 모터 케이블용 차폐 연결 클램프 1개로 구성됩니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보