스피드 스타터
EM-CSS-FAN-45 - 팬
EM-CSS-FAN-45
-
팬
1276912
45 mm 폭의 CONTACTRON 스피드 스타터를 위한 교체 가능한 팬
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
팬
상용 데이터
항목 번호
1276912
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK731Z
GTIN
4063151471217
개당 중량(패키지 포함)
46.9 g
개당 중량(패키지 제외)
46.9 g
관세 번호
84145915
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
3.084 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
CSS 1.5-1/3
-
스피드 스타터
1201511
CSS 0.55-1/3-EMC
-
스피드 스타터
1201602
CSS 0.75-1/3-EMC
-
스피드 스타터
1201613
CSS 1.5-1/3-EMC
-
스피드 스타터
1201642
CSS 1.5-3/3
-
스피드 스타터
1201650
CSS 1.5-3/3-EMC
-
스피드 스타터
1201696
제품 도움말