DC 모터용 모터 스타터

DC 모터용 모터 스타터

전자 부하 릴레이와 정역회전 부하 릴레이를 사용하면 기계적으로 정류되는 DC 모터의 빠른 스위칭이 가능합니다. 피닉스컨택트의 정역회전 부하 릴레이는 최대 24 V/10 A의 DC 모터를 마모 없이 정역회전하고 제동합니다. 단락, 과전압, 과부하로부터 보호되는 출력은 시스템에서 안정적인 작동을 보장합니다. 내부 잠금 회로 및 부하 배선은 배선 작업을 최소화합니다.

이점

• 내마모성 전자 장치를 통한 빠르고 안정적인 스위칭
• 통합 잠금 회로 및 부하 배선을 통한 손쉬운 배선
• 기계적으로 정류되는 DC 모터의 직접 시작 및 역회전
• 견고성, 내충격 및 내진동