PLC-PT-ELR W1/ 2-24DC
-
정역회전 부하 릴레이
1069556
전자 정역회전 부하 릴레이로 사용되는 PLC-INTERFACE, 구성품: 푸쉬-인 연결방식 PLC-BPT.../21 기본 단자대, 통합 회로, DC 모터 구동용, LED 디스플레이 및 보호 회로 있음, 출력: 10 ... 30 V DC/2 A
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품 타입 | 무접점 컨택터 |
| 제품군 | PLC-INTERFACE |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기본 절연 |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 단계 수 | 1 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.4 W |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 50 V |
| 정격 서지 전압 | 0.5 kV |
| 공급 | |
| 입력 이름 | 장치 공급 |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC |
| 제어 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 제어 | |
| 입력 이름 | 제어 입력 오른쪽/왼쪽 |
| 정격 작동 전압 UC | 24 V DC |
| 트리거링 전압 범위 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 정격 작동 전류 IC | 3 mA |
| 일반 응답 시간 | 200 µs |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| 서지 보호 | |
| 서지 전압 보호 | > 33 V DC |
| 전송 주파수 | 300 Hz |
| 전환 시간 RL/LL(작동 시간) | 80 ms |
| DC 출력 | |
| 참고 | 적절한 퓨즈를 사용하여 출력에서 공급 전압을 보호하십시오. |
| 정격 작동 전압 Ue | 24 V DC |
| 작동 전압 범위 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 정격 작동 전류 (부하 출력) | 2 A |
| 부하 전류 | 2 A |
| 정동작 전류 | 10 mA |
| 보호 회로 | 극성 보호; 극성 보호 다이오드 (연속 극성 역전 방지 없음) |
| 서지 보호 | |
| 서지 전압 보호 | > 33 V DC |
| 모터 스위칭 출력 | |
| 참고 | 단락-회로 및 과부하 보호 |
| 연속 부하 전류 | 2 A (경감 곡선 참조) |
| 단락-회로 전류 | 15 A (브레이크 작동 중) |
| 보호 회로 | 서지 보호 |
| RC 부품 | |
| 서지 전압 보호 | > 33 V DC |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (단일 페룰) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 상태 표시 | LED (노란색) |
| 작동 전압 표시 | 녹색 LED |
| 폭 | 6.5 mm |
| 높이 | 80 mm |
| 깊이 | 94 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| UKCA | |
| 인증 | UKCA 인증 |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 수직(수평 DIN 레일) |
| 항목 번호 | 1069556 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK7621 |
| GTIN | 4055626744865 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 54 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 38.9 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371018 |
| ECLASS-15.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | f6555878-affe-4009-b4e4-2482f852692f |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBST 500-PLC BU - 연속 플러그 브리지 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 연속 플러그 브리지 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 단일 플러그 삽입 브리지 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 단일 플러그 삽입 브리지 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2967688
-
PLC-ESK GY - 전원 단자대 2966508
-
PLC-ATP BK - 격판 2966841
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
이점
무마모 정역회전
단락-회로, 서지 및 과부하 방지 출력
양쪽 입력의 제어를 통한 중단
통합 잠금 회로 및 부하 배선