보안 원격 유지 관리 라우터
FL MGUARD 2105
-
라우터
1357850
Security-Router 시리즈, 5 RJ45 포트 10/100/1000 Mbps, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -20 °C ... 60 °C, 공급 전압 범위: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, 언매니지드, 4포트 스위치, IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득, IEC°62443-4-2에 따른 제품 인증, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다, 간단한 상태 점검 방화벽, PROFIsafe용 안전 격리, IEC 61784-3-3에 따름
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Cybersecurity Certificate
승인 ID: 968 CSP 1029.00 25cULus Listed
승인 ID: E366272호환 가능한 제품
이점
중앙 관리 도구
최고 수준의 성능
최고 수준의 보안
최대 보안으로 원격 유지 관리
mGuard 보안 기술